Wkładka topikowa niskiego napięcia, 80 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, PODWÓJNY WSKAŹNIK
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
| Numer katalogowy |
80NHG1B
|
| EAN |
5027590490979
|
| Długość/głębokość produktu |
135 mm
|
| Wysokość produktu |
63 mm
|
| Szerokość produktu |
40 mm
|
| Masa produktu |
409 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Kod modelu |
NH FUSE 80A 500V gG SIZE 1 DUAL IND
|
| Odpowiednie do |
SD1-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0236 EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe poziome TD1-D Triple pole NH Fuse base |
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar bezpiecznika |
NH1
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|