Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny serii Bussmann Eaton, 690 V, 0.5 A, bez sygnalizacji, bezpiecznik, klasa aM, uchwyt, korpus ceramiczny, końcówka miedziana posrebrzana
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
C14M0.5
|
| EAN |
5027590494229
|
| UPC |
051712667371
|
| Długość/głębokość produktu |
51 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
17.8 g
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
|
| Kod modelu |
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 0.5A AM 690V AC
|
| Odpowiednie do |
Modułowy uchwyt bezpiecznikowy CH14
|
| Wartość znamionowa prądu |
0.5 A
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Kategoria użytkowa |
aM (niepełnozakresowa ochrona silników)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|