Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C14M4
Kod modelu: CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 4A AM 690V AC

Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 14 x 51 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 690 V AC, 4 A, zdolność wyłączania 80 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH14

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C14M4
EAN
5027590494908
UPC
051712754644
Długość/głębokość produktu
51 mm
Wysokość produktu
14.3 mm
Szerokość produktu
14.3 mm
Masa produktu
20.3 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
CYLINDRICAL FUSE 14 x 51 4A AM 690V AC

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
4 A
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Kategoria użytkowa
aM (do ochrony aparatury łączeniowej)

Compatible fuse holders

Odpowiednie do
Modułowa podstawa bezpiecznikowa CH14

Eksport specyfikacji produktu