Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C22M4

Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 22 x 58 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 690 V AC, 4 A, zdolność wyłączania 80 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH22

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C22M4
EAN
5027590495820
UPC
051712667418
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
22.2 mm
Szerokość produktu
22.2 mm
Masa produktu
52.2 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
4 A
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Zdolność wyłączania
80 kA
Kategoria użytkowa
aM (do ochrony aparatury łączeniowej)

Compatible fuse holders

Odpowiednie do
Modułowa podstawa bezpiecznikowa CH22

Eksport specyfikacji produktu