Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C22M40S
Kod modelu: 40A 690V aM LV Fuse Link with Striker

Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 22 x 58 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 690 V AC, 40 A, zdolność wyłączania 80 kA, klasa aM, z wybijakiem, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH22

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C22M40S
EAN
5027590495844
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
53 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
40A 690V aM LV Fuse Link with Striker

Kompatybilne podstawy bezpiecznikowe

Odpowiednie do
Modułowe podstawy bezpiecznikowe CH22

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
40 A
Zdolność wyłączania
80 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Kategoria użytkowa
aM (niepełnozakresowa ochrona silników)
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.