Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C22M50
Kod modelu: CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A AM 690V AC

Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 22 x 58 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 690 V AC, 50 A, zdolność wyłączania 80 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH22

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C22M50
EAN
5027590495868
UPC
051712754804
Długość/głębokość produktu
58 mm
Wysokość produktu
22.2 mm
Szerokość produktu
22.2 mm
Masa produktu
54.2 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 50A AM 690V AC

Kompatybilne podstawy bezpiecznikowe

Odpowiednie do
Modułowe podstawy bezpiecznikowe CH22

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
50 A
Zdolność wyłączania
80 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Kategoria użytkowa
aM (niepełnozakresowa ochrona silników)
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.