Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

C22M8
Kod modelu: CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 8A AM 690V AC

Seria bezpieczników niskonapięciowych Eaton Bussmann, 22 x 58 mm, cylindryczny/tuleja, znamionowy przy 690 V AC, 8 A, zdolność wyłączania 80 kA, klasa aM, bez sygnalizacji, kompatybilne z modułowymi uchwytami bezpiecznikowymi CH22

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik cylindryczny z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
C22M8
EAN
5027590495912
UPC
051712667432
Długość/głębokość produktu
117 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
111 mm
Masa produktu
54 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269
Kod modelu
CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 8A AM 690V AC

Compatible fuse holders

Odpowiednie do
Modułowe podstawy bezpiecznikowe CH22

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
8 A
Zdolność wyłączania
80 kA
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Kategoria użytkowa
aM (niepełnozakresowa ochrona silników)
Napięcie znamionowe
690 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.