Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 20 A, 660 V AC, BS88, 1P, BS, biały, wkładka bezpiecznikowa NITD
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
CM20FW
|
| EAN |
5027590497435
|
| Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
| Wysokość produktu |
94 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
134.5 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
|
| Kod modelu |
WHT F/UNIT ADAPT TO FM/BB 20A 660V
|
| Typ bezpiecznika |
NITD
NIT |
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Rodzaj połączenia |
Połączony frontem
|
| Model |
Camaster
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|