Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia, standard brytyjski, seria Eaton Bussmann, 20 A, 660-690 V, jednobiegunowa, przykręcana, Red Spot, czarna
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
RS20F
|
| EAN |
5027590506724
|
| UPC |
051712418782
|
| Długość/głębokość produktu |
112 mm
|
| Wysokość produktu |
84 mm
|
| Szerokość produktu |
38 mm
|
| Masa produktu |
213.4 g
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z zakładem produkcyjnym
|
| Kod modelu |
LV fuse holder 20 A,660-690V AC,Screw-on
|
| Typ bezpiecznika |
NITD
NIT |
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
660-690 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
460 V DC
|
| Rodzaj połączenia |
Podłączenie tylnego sworznia, montaż zlicowany
|
| Model |
Red Spot
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|