Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

RS20FWH
LV fuse holder, 20A,660-690V AC,Screw-on

Podstawa bezpiecznikowa niskiego napięcia, standard brytyjski, seria Eaton Bussmann, 20 A, 660-690 V, jednobiegunowa, przykręcana, Red Spot, biała

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
RS20FWH
EAN
5027590506779
UPC
051712418812
Długość/głębokość produktu
112 mm
Wysokość produktu
84 mm
Szerokość produktu
38 mm
Masa produktu
225.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
LV fuse holder, 20A,660-690V AC,Screw-on

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
NITD
NIT

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
20 A
Napięcie znamionowe przy AC
660-690 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
460 V DC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Podłączenie tylnego sworznia, montaż zlicowany
Model
Red Spot
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.