Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

SC63P
SAFECLIP 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 63 A, 550 V AC, BS88/F2, 1P, BS, połączenie przez tylny sworzeń, czarny, wkładka bezpiecznikowa ESD, BS88-2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
SC63P
EAN
5027590509510
UPC
051712419598
Długość/głębokość produktu
96 mm
Wysokość produktu
104 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
247.1 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
SAFECLIP 63A BACK STUD CONNECTED BLACK

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
ESD

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Napięcie znamionowe przy AC
550 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Tylny sworzeń połączony
Model
Safeclip
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu