Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Automate programabile (PLC) și sisteme I/O

Automate programabile modulare XC200

Noua generație de automate programabile modulare XC200 oferă o soluție flexibilă sarcinilor de automatizare standard. Diferitele versiuni ale dispozitivului asigură existența soluției potrivite de control pentru cerințele specifice impuse de aplicație. Ca parte a familiei XControl, XC200 se situează pe nivelul de mijloc al celor trei niveluri de echipare din portofoliul de automate programabile de înaltă performanță al Eaton.

Nivelul local de intrări/ieșiri al dispozitivelor XC-204 poate fi extins cu până la 16 module I/O din sistemul modular XN300. Interfețele Ethernet separate și interfețele seriale standard suplimentare permit operarea în diverse arhitecturi de sistem, precum și integrarea unităților I/O la distanță (XN300) ori a dispozitivelor de la terți.

Funcțiile de control și reglare pot fi implementate în mod ideal și flexibil în aplicațiile de dimensiuni mici și medii în cadrul construcției de utilaje și sisteme de serie cu dispozitive din gama de produse XC200.

Comunicații integrate
Interfețe seriale și Ethernet incluse
Flexibil
Poate fi extins cu până la 16 module de intrări/ieșiri
Adaptate viitorului
Diverse opțiuni de rețea pentru conceptele „Industry 4.0”

Caracteristici principale

  • Programabil cu CODESYS 3
  • Interfațe Ethernet 100 Mbiți/s cu propriul lor adaptor de rețea, interfețe seriale standard, host USB și două canale de intrări/ieșiri digitale incluse
  • Modbus TCP client/server, server OPC-UA, IP Ethernet, EtherCAT, CANopen, Modbus RTU
  • Vizualizare web în standardul HTML5
  • Se poate extinde cu până la 16 module de intrări/ieșiri din sistemul XN300
  • Borne de conectare tip push-in (prin împingere)
  • Design compact, care economisește spațiu și montaj fără instrumente

Interfețele potrivite pentru nevoile dumneavoastră

În varianta maximă, versiunile PLC XC200 au două interfețe Ethernet de 100 Mbiți/s cu adaptoare de rețea individuale care permit proiectarea arhitecturii segmentate ale utilajelor. Acest lucru facilitează integrarea dispozitivelor în utilaje și rețele de sistem existente. Aspectele legate de securitate și performanță pot fi, de asemenea, ajustate. Dispozitivele de câmp comunicative și stațiile I/O XN300 la distanță pot fi, de asemenea, integrate cu ușurință prin intermediul interfețelor Ethernet, CAN sau RS485.

Vizualizare în standardul HTML5

Controlerele XC-204 prezintă un server web integrat care facilitează vizualizarea de la distanță pe dispozitive mobile cum ar fi, PC-uri, tablete și smartphone-uri. Acest lucru vă asigură o imagine de ansamblu asupra stării echipamentului dumneavoastră și vă permite să controlați în mod flexibil funcțiile de aproape oriunde.

Perfect extins

Soluțiile de sistem compacte pot fi implementate cu ușurință în combinație cu gama de module de intrări/ieșiri XN300. Adaptarea PLC-urilor modulare XC-204 cu până la 16 module de intrări/ieșiri pe șina DIN se poate realiza fără scule, în timp ce conectorul cu borne push-in permite ca nivelul de conexiuni electrice să fie cablat în avans. Toate acestea se datorează unui design inteligent al carcasei și conceptului de montaj.

Sistem XControl

Beneficiați de abordarea sistematizată a noii generații XControl! Automatele programabile modulare XC-104, -204 și -303, care sunt echipate cu interfețe versatile, pot fi extinse în mod ideal cu sistemul de intrări/ieșiri XN300 și gateway-urile corespunzătoare CAN și EtherCAT pentru a forma o soluție de sistem pentru aplicațiile de dimensiuni mici și medii. Mai mult, instalarea, cablarea și programarea acestui sistem modern economisește timp și este incredibil de simplă.

Soluții Software XControl

CODESYS 3 este utilizat pentru programarea funcțiilor de control și vizualizare ale seriei de produse XC100. Programele care au fost deja create pot fi importate rapid și ușor utilizând un stick USB.
eaton-xn300-assist-logo-wide.jpg
XN300-Assist vă va susține cu punerea în funcţiune și instalarea dispozitivelor. Operarea instrumentului software este convenabilă și economisește timp. Instrumentul poate fi descărcat gratuit.
eaton-logo-linux-wide.jpg
Platforma Eaton Embedded Linux cu extensie real-time și run-time CODESYS formează nucleul software al produselor. Sistemul este deosebit de fiabil, iar funcțiile sunt dezvoltate în mod constant.

Soluția Eaton bazată pe conceptul siguranței prin proiectare

Filozofia „securitate prin proiectare” a companiei Eaton asigură faptul că produsele noastre respectă standarde riguroase de proces și testare, precum și cerințele specifice din domeniul securității cibernetice. Experții noștri cibernetici corespund și depășesc competențele recunoscute de organizațiile internaționale de standardizare. Procesele noastre de securitate cibernetică și ciclul securizat de dezvoltare sunt integrate în realizarea produselor și ghidează laboratoarele noastre, echipele de achiziții și design ca fundație pentru inovație. Procedurile personalizate de testare ajută la asigurarea conformității produselor noastre cu standardele privind securitatea cibernetică din domeniu. Securitatea cibernetică nu trebuie să fie un regret tardiv; cu sisteme a căror complexitate este în continuă evoluție, scenarii și tehnologii de amenințare, este o călătorie fără sfârșit. La Eaton, suntem dedicați să rămânem cu un pas înainte atunci când vine vorba de standardele privind securitatea cibernetică.
199985_R

Testați setul de pornire XC-204!

Nr. catalog 199985

Acest set de pornire conține următoarele componente:

• Automat programabil modular XC-204 (varianta XC-204-C21-001), interfață Ethernet 1x100 Mbiți/s, 24 V curent continuu 

• Modul de intrări/ieșiri XN300 (varianta XN-322-8DIO-PD05), 4x intrări digitale, 4x ieșiri digitale, 24 V curent continuu 

• Cablu RJ45

• Licență software XSOFT-CODESYS

• Broșura XControl

Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close