Descărcați documentul () din 20

160NHG02BI
Codul modelului: NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 02

Fuse-link, LV, 160 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
160NHG02BI
EAN
5027590437332
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
443 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 02

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Accesorii

Suitable for
Microswitch BVL50

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.