Eaton seriile Moeller® M22 Joystick, cu 2 puncte de operare pe fiecare direcție de operare, cu arbore metalic, 4 poziții, Inel: titan, cu revenire
| Nume produs |
Eaton Moeller® series M22 joystick
|
| Cod de catalog |
178563
|
| EAN |
4015081738922
|
| Lungime/adâncime produs |
100 mm
|
| Înălțimea produsului |
30 mm
|
| Lățimea produsului |
30 mm
|
| Greutatea produsului |
0.028 kg
|
| Certificare(ări) |
UL
CSA IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-13 IEC/EN 60947-5 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 UL 508 VDE 0660 |
| Note la catalog |
Aceste joystickuri se pot combina cu contacte normal deschise M22-K10 și cu contacte ND cu închidere în avans M22-K10P.
|
| Codul modelului |
M22-WJS4-2P
|
| Tip |
Joystick
|
| Categorie produs |
RMQ-Titan
|
| Funcție dispozitiv de acționare |
Cu revenire
|
| Prevăzut cu: |
2 puncte de operare pe fiecare direcție de operare
Arbore metalic Inel frontal Retragere în poziția 0 |
| Frecvență de funcționare |
2000 operațiuni/h
|
| Protecția climatică |
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30 |
| Conectare la SmartWire-DT |
Nu
|
| Forță de acționare |
5 N
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - max. |
70 °C
|
| Temperatură ambiantă de funcționare - min. |
-25 °C
|
| Forță pentru deschidere pozitivă - min. |
0 N
|
| Lungime joystick |
75 mm
|
| Număr de sensuri de acționare |
4
|
| Număr de contacte (normal închise) per sens de acționare |
0
|
| Număr de contacte (normal deschise) per sens de acționare |
0
|
| Număr de contacte de închidere și deschidere per sens |
0
|
| Număr de niveluri de comutare |
2
|
| Diametru de deschidere |
22.5 mm
|
| Culoare inel |
Titan
|
| Material inel |
Material plastic
|
| Poziție de montaj |
După cum este necesar
|
| Grad de protecție |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Durata de serviciu, mecanic |
100.000 de operațiuni
|
| Rezistență la șoc |
Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms |