Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216853
Codul modelului: M22-W

Eaton seriile Moeller® M22 Comutator selector, RMQ-Titan, Cu cap rotativ, cu revenire, 2 poziții, inscripționat, Inel: titan

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Cod de catalog
216853
EAN
4015082168537
Lungime/adâncime produs
43 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.013 kg
Conformitate(ăți)
Marcat CE
Certificare(ări)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC 60947-5
VDE
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
Codul modelului
M22-W

Specificaţii produs

Tip
Comutator selector
Accesorii
Cap rotativ
Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Funcție dispozitiv de acționare
Cu revenire
Revenire cu arc
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele, cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou echipat.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
.Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Conectare la SmartWire-DT
Cu conexiuni SWD-RMQ
Da
Tip dispozitiv de acționare
Buton rotativ
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
-40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Diametru de deschidere
22.5 mm
Moment de strângere
0.3 Nm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Unghi de comutare
40 °
Culoare inel
Titan
Rezistență la șoc
30 g, Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
Culoare
Negru
Material inel
Material plastic
Design
Cu cap rotativ
Poziție de montaj
După cum este necesar
Categorie de supratensiune
III
Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
Inscripție
Inscripționat
Funcții
Funcție cu reținere / cu revenire cu arc, poate fi schimbată cu piese de codare M22-XC-Y
Culoare indicator
Altele
Tip lentilă
Rotund
Durata de serviciu, mecanic
100.000 Operațiuni
Număr de poziții de comutare
*2
Dimensiune
Diametru frontal: 29,7 mm
Categorie produs
RMQ-Titan

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.