Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

216871
Codul modelului: M22S-WK3

Eaton seriile Moeller® M22 Comutator selector, RMQ-Titan, Cu manetă, cu revenire, 3 poziții, Inel: negru

General specifications

Nume produs
Eaton Moeller® series M22 selector switch
Cod de catalog
216871
EAN
4015082168711
Lungime/adâncime produs
46 mm
Înălțimea produsului
30 mm
Lățimea produsului
30 mm
Greutatea produsului
0.013 kg
Certificare(ări)
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Codul modelului
M22S-WK3

Specificaţii produs

Caracteristici speciale
Comutatorul cu revenire poate fi convertit la funcționare cu reținere.
Tip
Comutator selector
Culoare dispozitiv de acționare
Negru
Tăiș
Negru
Funcție dispozitiv de acționare
Revenire cu arc
Cu revenire
10.10 Creșterea temperaturii
Nu se aplică.
10.11 Grad de protecție la scurtcircuit
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.12 Compatibilitate electromagnetică
Este responsabilitatea tablotierului. Trebuie respectate specificațiile pentru tablou.
10.13 Funcție mecanică
Dispozitivul îndeplinește cerințele cu condiția ca informațiile din fluturașul de instrucțiuni (IL) să fie respectate.
10.2.2 Rezistență la coroziune
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.1 Verificarea stabilității termice a izolatoarelor
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.2 Verificarea rezistenței materialelor izolante la căldură normală
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.3.3 Rezist. mat. izol. la căld. anormală/foc prin efecte elec. interne
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.2.4 Rezistență la radiație ultravioletă (UV)
Vă rugăm solicitați
10.2.5 Ridicare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.6 Impact mecanic
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.2.7 Inscripții
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.3 Gradul de protecție al ansamblurilor
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.4 Spații și distanțe de conturnare
Îndeplinește cerințele standardului de produs.
10.5 Protecție împotriva șocului electric
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.6 Încorporarea componentelor și dispozitivelor de comutare
Nu se aplică, deoarece trebuie evaluat întregul tablou.
10.7 Circuite și conexiuni electrice interne
Este responsabilitatea tablotierului.
10.8 Racorduri pentru conductori externi
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.2 Rigiditate dielectrică frecvență alimentare
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.3 Tensiune admisibilă impuls
Este responsabilitatea tablotierului.
10.9.4 Testarea carcaselor fabricate din material izolant
Este responsabilitatea tablotierului.
Prevăzut cu:
Inel frontal
Punte de acționare pentru contact median
Frecvență de funcționare
2000 operațiuni/h
Grad de poluare
*3
Protecția climatică
Căldură umedă constantă, conform IEC 60068-2-78
Căldură umedă ciclică, conform IEC 60068-2-30
Conectare la SmartWire-DT
Da
Cu conexiuni SWD-RMQ
Tip dispozitiv de acționare
Comutator
Temperatură ambiantă de funcționare - max.
70 °C
Temperatură ambiantă de funcționare - min.
-25 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - max.
80 °C
Temperatura ambiantă de depozitare - min.
40 °C
Disipare căldură echipament, în funcție de curent Pvid
0 W
Forță pentru deschidere pozitivă - min.
0 N
Capacitate de disipare a căldurii Pdiss
0 W
Disipare căldură per pol, în funcție de curent, Pvid
0 W
Diametru de deschidere
22.5 mm
Moment de strângere
0.3 Nm
Curent nominal de funcționare pentru disipare căldură specificată (In)
0 A
Disipare căldură statică, nedependentă de curent Pvs
0 W
Unghi de comutare
40 °
Culoare inel
Negru
Rezistență la șoc
Mecanic, Conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mecanic, Conform cu IEC/EN 60068-2-27, Șoc sinusoidal 11 ms
Material inel
Material plastic
Design
Cu manetă
Poziție de montaj
După cum este necesar
Categorie de supratensiune
III
Grad de protecție
NEMA, 13
Grad de protecție (parte frontală)
IP66
Funcții
Funcție cu reținere / cu revenire cu arc, poate fi schimbată cu piese de codare M22-XC-Y
Culoare indicator
Altele
Tip lentilă
Rotund
Durata de serviciu, mecanic
100.000 de operațiuni
Număr de poziții de comutare
*3
Dimensiune
Diametru frontal: 29.7 mm
Categorie produs
RMQ-Titan

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.