Knowledge Search
Ladda ner dokument () av 20
Vi får det som är viktigt att fungera

277004
DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM kontaktor, 3-polig, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 N/O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC-drift, skruvterminaler DILM17-10 (230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)

Allmänna specifikationer

Produktnamn
DILM-kontaktor i Eaton Moeller®-series
Katalognummer
277004
EL-nummer
4130334
3250814
3735156
Land
Norge
Sverige
Finland
EAN
4015082770044
Produktlängd/djup
97 mm
Produkthöjd
85 mm
Produktbredd
45 mm
Produktvikt
0.428 kg
Certifiering(ar)
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
CSA
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29096
Katalognoteringar
Kontakter enligt EN 50012
Modellkod
DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)

Omgivningsförhållanden, mekanisk

Stöttålighet
7 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
6,9 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
10 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
5,3 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms
3,5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms

Klimatiska miljöförhållanden

Höjd över havet
Max. 2 000 m
Omgivande driftstemperatur – max
60 °C
Omgivande förvaringstemp. – max
80 °C
Omgivande driftstemperatur – min
-25 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max
40 °C
Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min
-25 °C
Omgivande förvaringstemp. – min
-40 °C
Klimatbeständighet
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anslutn till SmartWire-DT
Nej

Kontakter

Antal huvudkontakter (normalt öppna)
3
Antal hjälpkontakter (normalt stängda)
0
Antal hjälpkontakter (normalt öppna)
1
Antal kontakter (normalt öppna)
1
Antal kontakter (normalt stängda) som huvudkontakt
0

Konventionell termisk ström Ith

Konvent. termisk ström ith (1-polig, innesl.)
80 A
Konvent. termisk ström ith (3-polig, innesl.)
32 A
Konvent. termisk ström ith vid 55 °C (3-polig, öppen)
37 A
Konvent. termisk ström ith vid 60 °C (3-polig, öppen)
35 A
Konv. termisk ström ith för huvudkontakter (1-poliga, öppna)
88 A

Tillverkning

10.10 Temp.ökning
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
10.11 Kortslutningshållfasthet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.12 Elektromagn. kompatibilitet
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
10.13 Mekanisk funktion
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
10.2.2 Korros.beständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.4 Resistans mot UV-strålning
Uppfyller produktstandardens krav.
10.2.5 Lyftning
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.6 Mekanisk påverkan
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.2.7 Inskrifter
Uppfyller produktstandardens krav.
10.3 Monteringars kapslingsklass
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.4 Frigång och krypavstånd
Uppfyller produktstandardens krav.
10.5 Skydd mot elektrisk chock
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
10.7 Interna elkretsar och -anslutningar
Är panelbyggarens ansvar.
10.8 Kopplingar för externa ledare
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.3 Hållspänning vid stöt
Är panelbyggarens ansvar.
10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial
Är panelbyggarens ansvar.
Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid
2.1 W
Effektförlustkapacitet Pdiss
0 W
Effektförlust per pol, strömberoende Pvid
0.7 W
Märkdriftström för specificerad effektförlust (In)
18 A
Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs
2.1 W

Elektrisk klassificering

Märkbrytförmåga vid 220/230 V
170 A
Märkbrytförmåga vid 380/400 V
170 A
Märkbrytförmåga vid 500 V
170 A
Märkbrytförmåga vid 660/690 V
120 A
Nominell isolat.spänn. (Ui)
690 V
Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947)
238 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 440 V
18 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V
18 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 440 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 500 V
10 A
Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 110 V
35 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 220 V
35 A
Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 60 V
35 A
Märkdrifteffekt vid AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Märkdrifteffekt vid AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Märkdrifteffekt vid AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max
690 V

Elektromagnetisk kompatibilitet

Utstrålad interferens
Enligt EN 60947-1
Interf.immunitet
Enligt EN 60947-1

Features & functions

Antal poler
Trepolig

Allmän information

Program
Kontaktorer för motorer
Anslutning
Skruvanslutningar
Kapslingsklass
IP00
Livslängd, mekanisk
10 000 000 manövreringar (AC-drift)
Driftfrekvens
5000 mekaniska manövreringar/tim. (AC-drift)
Överspänn.kategori
III
Föroreningsgrad
3
Produktkategori
Kontaktorer
Skydd
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
Märkhållspänning vid stöt (Uimp)
8 000 V AC
Resistans per pol
2.7 mΩ
Lämplig för
Även motorer med effektivitetsklass IE3
Utnyttjandekategori
AC-1: Icke-induktiva eller svaga induktiva belastningar, motståndsugnar
AC-4: Normala AC-induktionsmotorer: start, anslutning, reversering, baxning
AC-3: Normala AC-induktionsmotorer: start, avstängning under drift
Spänningstyp
AC
Ramstorlek
FS2

Magnetsystem

Smälttid
10 ms
Frånslagsspänn.
AC-drift: 0,6-0,3 x UC, AC-drift
Arb.faktor
100 %
Tillslagsspänn
0,8-1,1 V AC x Uc
Effektåtgång, tillslag, 50 Hz
52 VA, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 50 Hz
Effektåtgång, tillslag, 60 Hz
67 VA, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 60 Hz
Effektåtgång, hållning, 50 Hz
2,1 W, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 50 Hz
7,1 VA, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 50 Hz
Effektåtgång, hållning, 60 Hz
2,1 W, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 60 Hz
8,7 VA, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 60 Hz
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – max
230 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – min
230 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – max
240 V
Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – min
240 V
Koppl.tid (växelst.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – max
22 ms
Koppl.tid (växelst.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – min
16 ms
Kopplingstid (växelströmsman., slutarkontakt, öppningsfördröjning) – max
14 ms
Kopplingstid (växelströmsman., slutarkontakt, öppningsfördröjning) – min
8 ms

Märkeffekt

Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas
2 HP
Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas
5 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas
3 HP
Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas
5 HP
Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas
10 HP
Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas
15 HP

Säkerhet

Säker isolering
440 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140
440 V AC, mellan spole och kontakter, enligt EN 61140

Kortslutningshållfasthet

Märkkortslut.ström (basmärkvärde)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslutningsström (högt fel vid 480 V)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.ström (högt fel vid 600 V)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA)
Märkkortslut.skydd (typ 1-koordination) vid 400 V
63 A gG/gL
Märkkortslutningsskydd (typ 1-koordination) vid 690 V
50 A gG/gL
Nominellt kortslutningsskydd (typ 2-koordination) vid 400 V
35 A gG/gL
Märkkortslut.skydd (typ 2-koordination) vid 690 V
35 A gG/gL

Klassificeringar för speciella ändamål

Märkv. f särsk. syfte f märkv. för bestämt syfte
18 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
Märkvärde för särskilt syfte för elevatorkontroll
11 A, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
10 HP, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
Märkvärde f särskilt syfte för kylkontroll (endast CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
Märkvärde f särskilt syfte f resist.luftuppvärm.
40 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
Märkvärde för särs. syfte för volframglödlampor
40 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
Märkvärde för särskilt syfte f elektrisk urladdning-lampor
40 A (480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas)
40 A (600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas)

Brytförmåga

Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel)
P300, DC-drift (UL/CSA)
A600, AC-drift (UL/CSA)
Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.)
40 A, max. märkeffekt (UL/CSA)

Terminalkapaciteter

Skruvstorlek
M5, terminalskruv, huvudkablar
M3,5, terminalskruv, kontrollkretskablar
Skruvmejselstl
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
Skalningslängd (styrkretskabel)
10 mm
Skalningslängd (huvudkabel)
10 mm
Termin.kapacitet (massiv)
1 x (0,75–16) mm², huvudkablar
1 x (0,75–4) mm², kontrollkretskablar
2 x (0,75–2,5) mm², styrkretskablar
2 x (0,75-10) mm², huvudkablar
Termin.kapacitet (flätad)
1 x 16 mm², huvudkablar
Åtdragn.moment
1,2 Nm, skruvterminal, kontrollkretskablar
3,2 Nm, skruvterminaler, huvudkablar
Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa)
1 x (0,75–2,5) mm², styrkretskablar
2 x (0,75-10) mm², huvudkablar
2 x (0,75–2,5) mm², styrkretskablar
1 x (0,75–16) mm², huvudkablar
Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG)
18 - 14, kontrollkretskablar
Enkel 18-6, dubbel 18-8, huvudkablar

Exportera produktspecifikationer