Eaton Moeller® series DILM kontaktor, 3-polig, 380 V 400 V 11 kW, 1 N/O, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC-drift, skruvterminaler DILM25-10 (230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)
| Produktnamn |
DILM-kontaktor i Eaton Moeller®-series
|
| Katalognummer |
277132
|
| EL-nummer |
4130343
3250834 3735164 |
| Land |
Norge
Sverige Finland |
| EAN |
4015082771324
|
| Produktlängd/djup |
97 mm
|
| Produkthöjd |
85 mm
|
| Produktbredd |
45 mm
|
| Produktvikt |
0.428 kg
|
| Certifiering(ar) |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 VDE 0660 UL CSA File No.: 012528 UL File No.: E29096 CSA IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 |
| Katalognoteringar |
Kontakter enligt EN 50012
|
| Modellkod |
DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Stöttålighet |
5,3 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms
10 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms 3,5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms 7 g, N/O hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms 5 g, N/C hjälpkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27, halvsinusformad stöt 10 ms 6,9 g, N/O huvudkontakt, mekanisk, enligt IEC/EN 60068-2-27 vid bordsmontering, halvsinusformad stöt 10 ms |
| Höjd över havet |
Max. 2 000 m
|
| Omgivande driftstemperatur – max |
60 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – max |
80 °C
|
| Omgivande driftstemperatur – min |
-25 °C
|
| Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – max |
40 °C
|
| Omgivningsdriftstemp. (inneslut.) – min |
-25 °C
|
| Omgivande förvaringstemp. – min |
-40 °C
|
| Klimatbeständighet |
Fuktig värme, konstant, enligt IEC 60068-2-78
Fuktig värme, cyklisk, enligt IEC 60068-2-30 |
| Anslutn till SmartWire-DT |
Nej
|
| Antal huvudkontakter (normalt öppna) |
3
|
| Antal hjälpkontakter (normalt stängda) |
0
|
| Antal hjälpkontakter (normalt öppna) |
1
|
| Antal kontakter (normalt öppna) |
1
|
| Antal kontakter (normalt stängda) som huvudkontakt |
0
|
| Konvent. termisk ström ith (1-polig, innesl.) |
90 A
|
| Konvent. termisk ström ith (3-polig, innesl.) |
36 A
|
| Konvent. termisk ström ith vid 55 °C (3-polig, öppen) |
42 A
|
| Konvent. termisk ström ith vid 60 °C (3-polig, öppen) |
40 A
|
| Konv. termisk ström ith för huvudkontakter (1-poliga, öppna) |
100 A
|
| 10.10 Temp.ökning |
Panelbyggaren är ansvarig för beräkningen av temperaturökningen. Eaton tillhandahåller effektförlustdata för enheterna.
|
| 10.11 Kortslutningshållfasthet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.12 Elektromagn. kompatibilitet |
Är panelbyggarens ansvar. Specifikationerna för ställverket måste följas.
|
| 10.13 Mekanisk funktion |
Enheten uppfyller kraven, förutsatt att informationen i broschyren med anvisningar (IL) följs.
|
| 10.2.2 Korros.beständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.1 Verifiering av höljenas värmebeständighet |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.2 Verifiering av isoleringsmaterials resistans mot normal värme |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.3.3 Isolermat. resistans mot onormal värme av interna elekt. effekter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.4 Resistans mot UV-strålning |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.2.5 Lyftning |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.6 Mekanisk påverkan |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.2.7 Inskrifter |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.3 Monteringars kapslingsklass |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.4 Frigång och krypavstånd |
Uppfyller produktstandardens krav.
|
| 10.5 Skydd mot elektrisk chock |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.6 Inkorporering av omkopplingsenheter och -komponenter |
Ej tillämpligt, eftersom hela ställverket måste utvärderas.
|
| 10.7 Interna elkretsar och -anslutningar |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.8 Kopplingar för externa ledare |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.2 Effektfrekvens elektrisk styrka |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.3 Hållspänning vid stöt |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| 10.9.4 Testning av höljen av isoleringsmaterial |
Är panelbyggarens ansvar.
|
| Utrustningens effektförlust, strömberoende Pvid |
4.2 W
|
| Effektförlustkapacitet Pdiss |
0 W
|
| Effektförlust per pol, strömberoende Pvid |
1.4 W
|
| Märkdriftström för specificerad effektförlust (In) |
25 A
|
| Statisk effektförlust, icke-strömberoende Pvs |
2.1 W
|
| Märkbrytförmåga vid 220/230 V |
250 A
|
| Märkbrytförmåga vid 380/400 V |
250 A
|
| Märkbrytförmåga vid 500 V |
250 A
|
| Märkbrytförmåga vid 660/690 V |
150 A
|
| Nominell isolat.spänn. (Ui) |
690 V
|
| Märkslutförmåga upp till 690 V (cos phi till IEC/EN 60947) |
350 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
45 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
25 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 440 V |
25 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 500 V |
25 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-3, 660 V, 690 V |
15 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
13 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 440 V |
13 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 500 V |
13 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid AC-4, 660 V, 690 V |
10 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 110 V |
40 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 220 V |
40 A
|
| Märkdriftström (Ie) vid DC-1, 60 V |
40 A
|
| Märkdrifteffekt vid AC-3, 240 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-3, 415 V, 50 Hz |
14.5 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-3, 440 V, 50 Hz |
15.5 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-3, 500 V, 50 Hz |
17.5 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-3, 690 V, 50 Hz |
14 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-4, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-4, 415 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-4, 440 V, 50 Hz |
7 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-4, 500 V, 50 Hz |
8 kW
|
| Märkdrifteffekt vid AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
8.5 kW
|
| Märkdriftspänning (Ue) vid AC – max |
690 V
|
| Utstrålad interferens |
Enligt EN 60947-1
|
| Interf.immunitet |
Enligt EN 60947-1
|
| Antal poler |
Trepolig
|
| Program |
Kontaktorer för motorer
|
| Anslutning |
Skruvterminaler
|
| Kapslingsklass |
IP00
|
| Livslängd, mekanisk |
10 000 000 manövreringar (växelströmsmanöver)
|
| Driftfrekvens |
5000 mekaniska manövreringar/tim. (AC-drift)
|
| Överspänn.kategori |
III
|
| Föroreningsgrad |
3
|
| Produktkategori |
Kontaktorer
|
| Skydd |
Finger- och bakhandssäker, skydd mot direktkontakt vid manövrering framifrån (EN 50274)
|
| Märkhållspänning vid stöt (Uimp) |
8 000 V AC
|
| Resistans per pol |
2.7 mΩ
|
| Lämplig för |
Även motorer med effektivitetsklass IE3
|
| Utnyttjandekategori |
AC-1: Icke-induktiva eller svaga induktiva belastningar, motståndsugnar
AC-4: Normala AC-induktionsmotorer: start, anslutning, reversering, baxning AC-3: Normala AC-induktionsmotorer: start, avstängning under drift |
| Spänningstyp |
AC
|
| Ramstorlek |
FS2
|
| Smälttid |
10 ms
|
| Frånslagsspänn. |
AC-drift: 0,6–0,3 x UC, AC-drift
|
| Arb.faktor |
100 %
|
| Tillslagsspänn |
0,8–1,1 V AC x Uc
|
| Effektåtgång, tillslag, 50 Hz |
52 VA, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 50 Hz
|
| Effektåtgång, tillslag, 60 Hz |
67 VA, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 60 Hz
|
| Effektåtgång, hållning, 50 Hz |
2,1 W, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 50 Hz
7,1 VA, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 50 Hz |
| Effektåtgång, hållning, 60 Hz |
8,7 VA, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 60 Hz
2,1 W, dubbelfrekvensspole i ett kallt tillstånd och 1,0 x Us, vid 60 Hz |
| Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – max |
230 V
|
| Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 50 Hz – min |
230 V
|
| Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – max |
240 V
|
| Nominell styrmatningsspänn (Us) vid AC, 60 Hz – min |
240 V
|
| Koppl.tid (växelst.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – max |
22 ms
|
| Koppl.tid (växelst.man, slutarkont, stäng.fördröj.) – min |
16 ms
|
| Kopplingstid (växelströmsman., slutarkontakt, öppningsfördröjning) – max |
14 ms
|
| Kopplingstid (växelströmsman., slutarkontakt, öppningsfördröjning) – min |
8 ms
|
| Tilld. motoreffekt vid 115/120 V, 60 Hz, 1-fas |
2 HP
|
| Tilld. motoreffekt vid 200/208 V, 60 Hz, 3-fas |
7.5 HP
|
| Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 1-fas |
5 HP
|
| Tilld. motoreffekt vid 230/240 V, 60 Hz, 3-fas |
10 HP
|
| Tilld. motoreffekt vid 460/480 V, 60 Hz, 3-fas |
15 HP
|
| Tilld. motoreffekt vid 575/600 V, 60 Hz, 3-fas |
20 HP
|
| Säker isolering |
440 V AC, mellan spole och kontakter, enligt EN 61140
440 V AC, mellan kontakter, enligt EN 61140 |
| Märkkortslut.ström (basmärkvärde) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. säkring, SCCR (UL/CSA) 125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Märkkortslutningsström (högt fel vid 480 V) |
10/100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125/70 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA) 10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Märkkortslut.ström (högt fel vid 600 V) |
10/100 kA, säkring, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 125/100 A, klass J, max. säkring, SCCR (UL/CSA) 10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Märkkortslut.skydd (typ 1-koordination) vid 400 V |
100 A gG/gL
|
| Märkkortslutningsskydd (typ 1-koordination) vid 690 V |
50 A gG/gL
|
| Nominellt kortslutningsskydd (typ 2-koordination) vid 400 V |
35 A gG/gL
|
| Märkkortslut.skydd (typ 2-koordination) vid 690 V |
35 A gG/gL
|
| Märkv. f särsk. syfte f märkv. för bestämt syfte |
150 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA)
25 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas, 100 000 cykler enligt UL 1995, (UL/CSA) |
| Märkvärde för särskilt syfte för elevatorkontroll |
5 HP, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA) 3 HP, 200 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA) 15 HP, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA) 15,2 A, 240 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA) 17 A, 600 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA) 10 HP, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA) 14 A, 480 V 60 Hz 3-fas, (UL/CSA) |
| Märkvärde f särskilt syfte för kylkontroll (endast CSA) |
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA) 240 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fas; (CSA) 30 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fas; (CSA) |
| Märkvärde f särskilt syfte f resist.luftuppvärm. |
40 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA) |
| Märkvärde för särs. syfte för volframglödlampor |
40 A, 480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA)
40 A, 600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas, (UL/CSA) |
| Märkvärde för särskilt syfte f elektrisk urladdning-lampor |
40 A (480 V 60 Hz 3-fas, 277 V 60 Hz 1-fas)
40 A (600 V 60 Hz 3-fas, 347 V 60 Hz 1-fas) |
| Brytförmåga (hjälpkontakter, allmän användning) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Brytförmåga (hjälpkontakter, pilotarbetscykel) |
A600, AC-drift (UL/CSA)
P300, DC-drift (UL/CSA) |
| Brytförmåga (huvudkontakter, allmän användn.) |
40 A, max. märkeffekt (UL/CSA)
|
| Skruvstorlek |
M3,5, terminalskruv, kontrollkretskablar
M5, terminalskruv, huvudkablar |
| Skruvmejselstl |
2, terminalskruv, pozidriv-skruvmejsel
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, terminalskruv, standardskruvmejsel |
| Skalningslängd (styrkretskabel) |
10 mm
|
| Skalningslängd (huvudkabel) |
10 mm
|
| Termin.kapacitet (massiv) |
1 x (0,75-16) mm², huvudkablar
1 x (0,75–4) mm², kontrollkretskablar 2 x (0,75-10) mm², huvudkablar 2 x (0,75–2,5) mm², styrkretskablar |
| Termin.kapacitet (flätad) |
1 x 16 mm², huvudkablar
|
| Åtdragn.moment |
1,2 Nm, skruvterminal, kontrollkretskablar
3,2 Nm, skruvterminaler, huvudkablar |
| Termin.kapa. (mångtrådig med ändhylsa) |
2 x (0,75-10) mm², huvudkablar
1 x (0,75-16) mm², huvudkablar 1 x (0,75–2,5) mm², styrkretskablar 2 x (0,75–2,5) mm², styrkretskablar |
| Terminalkapacitet (massiv/flätad AWG) |
18 - 14, kontrollkretskablar
Enkel 18-6, dubbel 18-8, huvudkablar |