Belgeyi İndir () / 20
Devre Kesiciler

xEffect FRCmM-125 B, Bfq ve B + Tipi, Kaçak Akım Korumalı Devre Kesiciler

FRCmM-125, makine imalat sektörü için tasarlanmış xEffect endüstriyel serisinin bir parçasıdır.

Bu ürünler, geniş çaplı uygulamalarda en uygun korumayı sunarken, durum göstergesi gibi özelliklerin yanı sıra, farklı beyan akımları ve isteğe bağlı kapsamlı aksesuarlarla birlikte tedarik edilebilir.

TASARIM
IEC 61008 / IEC 62423’e uygundur
BEYAN AKIMI
125 A
MODELLER
B, Bfq ve B+

Temel Özellikler

  • Özel kaçak akım cihazları, tüm hata akımlarına karşı hassastır
  • Gereksiz açmaya karşı yüksek seviye koruma sağlar
  • Modellerin selektivite ayarları yapılabilir
  • Yardımcı kontaklar mevcuttur
  • Kontak pozisyonu göstergesi (kırmızı – yeşil) bulunur
  • Operatörü koruyan 30 mA’lik modeller mevcuttur
  • 125 A beyan akımı için modern RCB’ler ön plana çıkar
  • Hata akımı / kaçak akım koruması ve ek koruma için idealdir
  • Üst ve alt tarafta çift amaçlı terminaller (vidalı/açık ağızlı) bulunur
  • Baranın üst veya alt kısmına yerleştirilebilir
  • Monte edilmiş baraya ek, serbest terminal alanı mevcuttur
  • Z-HD yardımcı kontak bloğu takılabilir
  • Montaj pozisyonu, cihazın fonksiyonunu etkilemez
  • Açma, ana şebeke geriliminden bağımsızdır (A tipi akımlar)
    B tipi akımları algılamak için 50 V AC besleme gereklidir

Makineler için Güvenilir Koruma

Bu devre kesiciler, en uygun sistemi kurmanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olurken, pek çok uygulamada toprak kaçak akımlarına (artık akımlara) karşı ek koruma sağlar. Çok çeşitli elektrik sistemleri ve komponentlerine uygun, farklı açma karakteristiklerine sahip bu cihazlar, ayrıca, geniş çaplı beyan akım seçenekleri ve isteğe bağlı kapsamlı aksesuarlar sunar.

xEffect FRCmM-125 RCCB’lerin üç farklı modeli bulunmaktadır:

B Tipi

Her çeşit hata akımına karşı duyarlı bu koruma cihazları; frekans dönüştürücüler, kesintisiz güç kaynakları, elektrikli araç şarj sistemleri veya yüksek frekanslı güç dönüştürücüler gibi elektrikli ekipmanlara sahip 50 Hz AC sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu cihazlar, IEC 60755 standardına göre B açma karakteristiğine karşılık gelir ve böylece saf DC kaçak akımlar dâhil her türlü arıza akımını tespit edebilir ve ayrıca, dalgalı (karışık) akımların bulunduğu uygulamalarda tüm frekanslar için 100 kHz’e kadar AC kaçak akımlarını da algılayabilir.

Bfq Tipi

Bu modeller, konutlarda ve ticari ve endüstriyel uygulamalarda hız ayarlı yolvericiler için kullanılabilir. Frekans dönüştürücüleri için özel olarak tasarlanmış bir açma karakteristiği, gereksiz açmayı önler ve her hata akımı tipine karşı koruma sağlar.

B+ Tipi

Tüm akımlara karşı hassas RCD şalt cihazları, DC hata akımlarının meydana gelebileceği uygulamalar için tasarlanmıştır. Bu modeller, selektivite olmadan gecikmesiz çalışır ve her hata akımı tipine karşı koruma sağlar. VDE 0664-400 standardının gereksinimlerini karşılar ve böylece yangın güvenliğini artırır.
Teknik Özellikler
Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close