Belgeyi İndir () / 20
Darbe Gerilimi Koruması

SPBT12 xPole Parafudrlar

SPBT12 cihazı, IEC 62305’e göre yıldırım koruma seviyesi III ve IV için yıldırımın doğrudan düşmesinin sebep olduğu geçici aşırı gerilime karşı koruma sunmaktadır.

Genellikle yıldırımdan korunmaya yönelik harici bir sistemi kurulu olduğunda bile, dâhili bir sistem de ayrıca gereklidir. Bunun için tip 1 ve 2’nin kombinasyonu da en iyi çözümdür. 

YILDIRIMDAN KORUNMA SINIFI
III ve IV
SPD TEST SINIFI
T1 ve T2
BAĞLANTIYA HAZIR
İki koruma tipini bir araya getiren parafudr (SPD)

Temel Özellikler

  • EN 61643-11 standardına uygun parafudr SPD tip T1 ve T2
  • IEC 62305’e göre aydınlatma koruma sınıfı III ve IV
  • Maksimum sürekli işletme geriilimi (UC): 280 VAC:
  • RCD’lere (kaçak akım cihazlarına) daha hızlı montaj için montajlı bara mevcuttur

 

Geçici Aşırı Gerilime Karşı Koruma

Tip 1/2 parafudrlar, müşterilerin yıldırım korunma sistemini kurduğu binalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yıldırımdan korunmaya yönelik harici bir sistem kurulu olduğunda bile, dâhili bir sistem de ayrıca gereklidir.

T1 ve T2 cihazlarının kombinasyonu, darbe gerilimine karşı kapsamlı koruma için uygundur ve en iyi çözümü sunar.

Darbe Gerilimine Karşı Geniş Kapsamlı Koruma için Uygundur

Eaton’ın SPBT12 ürünü, tip 1 ve tip 2’yi bir araya getirerek darbe gerilimine karşı koruma sağlayan bir cihazdır. Bu cihaz, alçak gerilim elektrik tesisatları için tasarlanmış olup; bu tesisatlarda en fazla kullanılan üründür. Elektrik panosuna monte edilen SPBT12, aşırı gerilimin yayılmasının önlenmesine ve yüklerin korunmasına yardımcı olur.

Aşırı Gerilimin Etkilerinde Azalma

Parafudrların montajı, yalıtım koordinasyonu gereğince gerilimin sınırlandığından emin olmak için yapılmaktadır. Böylece, tehlikeli kıvılcımlardan ve bunun sonucunda ortaya çıkan yangınlardan kaçınılmaktadır.

Parafudrların kurulma amacı, aşırı gerilimlerin etkilerini azaltmaktır. Bu cihazlar, konutlardan kamu tesislerine ve telekominükasyon tesislerine kadar tüm binaların elektrik sistemlerinde kullanılabilir.

Online configurator - design your own customized configurations

The xComfort KLV series and our switching and protection devices are based on a modular design so that you can assemble any combination you need. In addition to a number of standard pre-wired distribution boards, Eaton also supplies customized configurations on request. If you are not yet sure which type of distribution board is the right fit for you, simply fill in our configurator with ordering function.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close