Belgeyi İndir () / 20
Devre Kesiciler

xEffect FBSmV Ek Modüller

Bu kaçak akım ek modülü, cihazınızı FAZ serisinde sunulan farklı tiplerdeki otomatik sigortalarla birleştirerek, çok çeşitli amperaj değerlerinde ve yüksek kaliteli RCBO çözümü (kombine RCD/MCB cihazı) sağlar.

Bağlanabilen FAZ minyatür devre kesicilerin farklı nominal akımları ve özellikleri sayesinde çeşitli özelliklere sahip kombinasyonlara izin verir. Ayrıca, FAZ serisine sonradan montaj için uygun kapsamlı bir aksesuar yelpazesi mevcuttur.

Açma
Hat geriliminden bağımsız
RCBO CİHAZLARI
63 A’e Kadar
MODELLER
2 ve 4 kutuplu modeller

Temel Özellikler

  • Bu cihazın birleştirilmesiyle en yüksek kalitede bir RCBO çözümü (kombine RCD/MCB cihazı) oluşturulur
  • FAZ serisi 2, 3, 3+N ve 4 kutuplu otomatik sigortalara (FAZ-PN serisi hariç) sonradan montaj için
  • Montaj pozisyonunda sabitlenmiş geçmeli bağlantı barası
  • 120 V tipler
  • Demiryolu araçlarında kullanıma uygun olarak sınıflandırılmıştır

Her İhtiyacınız için Uygun Cihaz

eaton-xeffect-fbsmv-add-on-block-range.jpg
  • -A tipi:  Düzgün olmayan darbeli DC forma sahip kaçak akımlara karşı koruma sağlar.
  •  -G tipi:  İstenmeyen açmalara karşı yüksek güvenilirlik sunar. İstenmeyen açma durumunda personelin yaralanmasına veya ekipmanda hasara neden olabilecek devrelerde kullanıma uygundur.
  • -S Tipi:  AC ve S tipine karşı hassas, selektif kaçak akım koruma cihazıdır. RCD’ye göre yük tarafında parafudr kullanılan sistemlerde kullanıma uygundur.
  • -S/A Tipi:  Düzgün olmayan darbeli DC forma sahip kaçak akımlara karşı koruma sağlar.

Demiryolu Uygulamalarında Maksimum Güvenlik

xEffect serisi koruma cihazları, demiryolu uygulamalarında en yüksek standartları size sunuyor. IEC 61373 (Demiryolu araçları - Darbe ve titreşim) ve EN 45545-2 (demiryolu araçlarında yangın koruması) gibi özel standartlara uyumları sayesinde bu cihazlar, demiryolu uygulamalarında maksimum güvenlik ve performans sunar. Standart şalt cihazlarına ek olarak, demiryolu uygulamalarında yuvarlak kablo pabuçlarının bağlantısı için geniş çaplı MCB’ler ve RCD’ler de hizmetinizde!

Kendi Konfigürasyonunuzu Tasarlayın

xComfort KLV serimiz ve modüler tasarımlı anahtarlama ve koruma cihazlarımız sayesinde, ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir montaj kombinasyonunu hayata geçirebilirsiniz. Eaton, kablo bağlantısı önceden yapılmış dağıtım panolarına ilave olarak, isteğe özel olarak sipariş edebileceğiniz konfigürasyonları da size sunuyor. Hangi tip dağıtım panosunun ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığından emin olamıyorsanız, konfigürasyon aracımız üzerinden ilgili formu doldurarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close