Belgeyi İndir () / 20
Yangın Algılama Sistemleri

Modüler Adreslenebilir Yangın Alarm Sistemleri için xDetect Paneller

xDetect, tablet şeklinde ve kullanımı kolay bir arayüzü ön plana çıkaran, adreslenebilir 1 ila 4 döngülü yangın alarm kontrol panelidir. Panelin adaptif dokunmatik ekranı, rengini yangın sisteminin durumuna göre otomatik olarak değiştirir. Verilerinizi ve varlıklarınızı bilgisayar korsanlarından korumanıza yardımcı olacak bu panelimizi üst düzey siber güvenliği ön plana çıkaracak şekilde tasarladık. Güvenli haberleşmeyi garanti eden bu panelimizle, BMS ve IoT bağlantısı için geleceğe hazırsınız.

Panelimiz, uçtan uca tasarım konsepti, hata önleyici renk kodlaması ve modüler mimari gibi özellikleri sayesinde sahada geçirilen süreyi en aza indirerek seçimi, kurulumu, devreye almayı ve servisi basitleştirir. xDetect’in halka tasarımı sayesinde kurulum ve bakım süreleri ve maliyetleri daha da azalır. Bu sayede, kablolama maliyetleri ve ilgili diğer maliyetler önemli ölçüde düşer. 

xDetect panelinizi (modüler sistem mimarisi sayesinde), bina sahiplerinin değişen ihtiyaçlarına göre kolayca genişletebilir ve uyarlayabilir; kolayca değiştirilebilen sistem kartlarının yanı sıra sezgisel, renk kodlu, ölçeklenebilir döngü yapılandırması ile değişen standartlara ve düzenlemelere uygun olarak bir üst modele yükseltebilirsiniz.

xDetect ile Yangın Güvenliği

Montajcıların ve şartname hazırlayıcılarının ticari binalarda yangın güvenliğini garanti altına almak adına yangın sistemlerine güvenmeleri esastır. Bu uzmanlar sundukları çözümlerin güvenli, emniyetli ve güvenilir işleyişinden ve ayrıca kolay şekilde kurulabildiğinden ve yükseltilebildiğinden emin olmalıdır. İşte tam bu noktada, Eaton xDetect devreye girer.

xDetect, kullanımı kolay tablet şeklinde arayüzü ön plana çıkaran, adreslenebilir yangın alarm kontrol panelidir. Kullanıcılar, bir binanın farklı bölüm ve bölgelerini tek bakışta izleyebilir, böylece arızalara hızla müdahale edebilir ve yangın ihtimalini en aza indirebilir. Gözünüz arkada kalmasın! Panelimizi, endüstri lideri siber güvenlik seviyeleriyle tasarladık ve gelecekteki BMS ve IoT bağlantılarına hazır hale getirdik.

Yangın Çözümünüzü Şekillendirin

Her yangın alarm sisteminin yapısı farklıdır ve projenizin kapsamı hızla değişebilir. Bu da, montajcıları mühendislik süreçlerine gereğinden fazla yoğunlaşmaya veya köklü değişiklikleri son anda yapmaya zorlayabilir. Endişe etmeyin! Eaton tüm bu meydan okumaları anlıyor ve yeni, modüler ve kart tabanlı xDetect paneliyle size bu zorluklara yanıt verebilecek esnekliği kazandırıyor.

xDetect'in küçük (7 adet kart yuvası) veya büyük (12 adet kart yuvası) temel üniteleri, EN54-2 standardını karşılayan önceden takılmış kartları ve kolay genişletme için kodlanmış yuvalar içerir. Müşterilerinizin ihtiyaçları doğrultusunda büyümeye hazır, uygun maliyetli ve özel çözümleri minimum stokla yapılandırabilirsiniz. xDetect, tesis yöneticilerini yeni sistemde oluşan hatalar konusunda uyarır ve bilgilendirir. Döngü kartı tasarımı, arızalı herhangi bir kartın diğer işlevleri etkilemeden hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar ve kesinti süresini en aza indirir. Peki, bütün bunların anlamı ne? Daha az masraf, daha fazla huzur.

Modüler sistemlerimizin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu bağlantıya tıklayın.

"Tak-çalıştır" Kartlar

xdetect-fire-panel-modular-cards-inside.png

Önceden Yerleştirilmiş İki Kart:

  • Gateway Kartı
  • 800 Series Döngü Kartı

Yangın Panelinizin Çehresini Değiştirin

xDetect panelimizi, acil durumlarda dahi kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla baştan aşağı net, tablet benzeri bir arayüzle titizlikte tasarladık. Panelimizin sade tasarımı sayesinde, montajcılar, tesis yöneticileri ve itfaiyeciler gibi farklı tipteki kullanıcılar, menüler arasında hızlı ve kolay bir şekilde gezinebilir.

  • Anında uyum, kolay kullanım
  • Büyük, net simgelerle tutarlı, kolay erişimli sistem düzeni
  • Kullanıcıların normal koşullarda, hata koşullarında ve yangın koşullarında hızlı ve etkili bir şekilde yönlendirilmesi
  • Geniş çaplı dil paketleri
adaptive-colour-coded-interface-xdetect-fire-panel-square.gif

İnsanları, Mülkleri ve Verileri Koruyun

xDetect, ticari binalardaki yangın alarmlarının ve çevresel diğer birimlerinin kontrolünü basitleştirerek insanları, mülkleri ve verileri koruyan, Eaton'ın güvenli tasarımlı panelidir.  Unutmayın: En üst düzeyde siber güvenliği tesis etmek bizim için çok önemli. Bu siber güvenlik sayesinden, güvenli haberleşmeyi sağlayabilir ve hem verilerinizi hem de varlıklarınızı bilgisayar korsanlarından koruyabilirsiniz. Geleceğe tamamen hazır olan ve uzaktan erişim olanağı sunan xDetect panelimizi, bir Bina Yönetim Sistemi’ne (BMS) ve Nesnelerin İnternetine (IoT) güvenli bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Siber güvenlik ve yangın sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

xdetect-cybersecurity-with-building-owner.png

Eaton, Parcevall Hall için güvenli, emniyetli, güvenilir ve kullanımı kolay bir yangın güvenlik sistemi kurdu


Yer: Skyreholme, Birleşik Krallık

Sorun:  Parcevall Hall'un eskimekte olan yangın paneli ve kablolarının modern bir çözümle değiştirilmesi gerekiyordu. Bunu yaparken de bu tarihi malikanenin dokusunu bozmamak çok önemliydi.

Çözüm:  Eaton; misafirlerin, bina sakinlerinin, ziyaretçilerin ve binanın güvenliğini sağlamak için kusursuz bir şekilde entegre edilmiş xDetect panelini kurdu.

Sonuçlar:  Hem kurulumu kolay olan hem de verileri ve varlıkları bilgisayar korsanlarından korumak için üst düzey siber güvenliği ön plana çıkaran xDetect sistemi, Parcevall Hall'un yangın güvenlik sistemini 21. yüzyıla taşıdı.

xDetect-parcevall-hall-04.jpg

Gereksiz Kablo Masraflarına Veda Edin

xdetect-network-addressable-fire-alarm-system.png
Basitleştirilmiş bir RS-485 ağı kullanan xDetect, tek bir hata oluştuğunda bile haberleşmeyi kesmez. Daha da önemlisi, birden fazla xDetect kontrol paneli bir ağa birlikte bağlandığında, kritik sinyal yolunun korunması için yedek hatlara gerek kalmaz. Bu, xDetect panellerini (döngü başına maksimum 600mA akım kapasitesiyle) kullanarak kablolama maliyetlerinizi neredeyse yarı yarıya azaltabileceğiniz anlamına gelir.

Daha Fazla Esneklik ve İş Sahasında Hızlı Sorun Giderme

rapid-fault-fixing-on-the-xdetect-fire-system.png
İş sahanızda elektriksel herhangi bir hatayla herhangi bir zamanda karşılaşabilirsiniz. İçiniz rahat olsun!   Herhangi bir döngü kartı hatası, xDetect ile yalnızca bir döngü devresiyle sınırlıdır. Diğer tüm devreler tamamen çalışır durumda kalır. Hatalara ve kapsam kaybına karşı, tasarımı gereği, bölmeli koruma sağlar. Duruş en aza iner, çünkü her kart durum göstergesi işlevi sunar. Teknisyenler sorunları hızla belirleyip en az çabayla çözebilir.

XDetectWorks ile Basit Kurulum

xDetectWorks, xDetect ile sistem tasarımını ve yapılandırma sürecini basitleştirmek için oluşturulmuş güçlü bir PC programlama yazılımıdır. Eğitimli yangın alarm mühendisleri için ücretsiz olan yazılım, eğitim tamamlandıktan sonra ilgili destek birimi tarafından oluşturulan lisans anahtarıyla etkinleştirilir.

  • USB bağlantısı
  • Matris tabanlı sebep sonuç programlaması
  • Tip kimlik bilgileri
  • Gruplar
xdetectworks-programming-software.png

  Büyük xDetect Sistemlerini EFGVS ile Kontrol Edin

EFGVS,  Eaton'ın yangın alarm sistemleri için geliştirdiği grafiksel görselleştirme yazılımıdır . Bu yazılım, Eaton’ın adreslenebilir yangın alarm sistemleri için geliştirdiği son teknoloji ve güçlü bir yönetim aracıdır ve xDetect yangın sistemindeki olayların  yetkili bir operatör tarafından bir PC'de görüntülenmesine ve yönetilmesine olanak tanır.​

  • İş sahasının denetimi
  • İş sahasının 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak görselleştirilmesi, izlenmesi ve kontrolü
  • Sisteme dair temel bilgilerin bulunması
  • Kullanımı kolaylığı
  • Güvenlik

Teknik Özellikler
Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

KONTROL PANELLERİ

Kod   Açıklama
EFXD01042 xDetect adreslenebilir CIE panel, dört döngülü, gövde + 128 bölgeyi kapsayan bölge göstergeli 
EFXD01040 xDetect adreslenebilir CIE panel, dört döngülü, gövde
EFXD01022 xDetect adreslenebilir CIE panel, iki döngülü, gövde + 128 bölgeyi kapsayan bölge göstergeli 
EFXD01020 xDetect adreslenebilir CIE panel, iki döngülü, gövde

KARTLAR, ARKA PLAKA SEÇENEKLERİ VE YEDEK PARÇALAR

Kod Açıklama
EFXD05001 xDetect Döngü Kartı 1L, Protokol 800
EFXD05020 xDetect siren devre kartı, 2 Çıkış
EFXD05030 xDetect programlanabilir giriş çıkış (I/O) Kartı
EFXD05040 xDetect Ağ Kartı
EFXD05051 xDetect CIE Int. 150 W güç beslemesi
EFXD05052 xDetect CIE Int. Çift PSE arka plaka
EFXD05053 xDetect CIE Int. Tek PSE arka plaka
EFXD05060 xDetect bölge gösterge paneli – 128 bölgeyi kapsayan bölge gösterge
EFXD05081 xDetect CIE büyük gövdeli arka panel
EFXD05082 xDetect CIE küçük gövdeli arka panel

PANEL İÇİN KAPI SEÇENEKLERİ

Kod Açıklama
EFXD05091 xDetect CIE küçük kapılı, HMI modeli
EFXD05092 xDetect CIE büyük kapılı HMI modeli
EFXD05093 xDetect CIE küçük kapılı 128 bölgeyi kapsayan bölge göstergeli
EFXD05094 xDetect CIE büyük kapılı 128 bölgeyi kapsayan bölge göstergeli
EFXD05095 xDetect CIE büyük kapılı, 256 bölgeyi kapsayan bölge göstergeli

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde Küçük/büyük
HMI 7" renkli dokunmatik ekran
Bölge göstergesi 128
Onay EN54-2, EN54-4
Maksimum bölge sayısı 256
Döngü sayısı 1-2 / 1-4
Döngü başına adreslenebilir maksimum cihaz sayısı 200
Kontrol ve gösterge ekipmanı başına şarj noktası sayısı 400 / 800
Döngü kartı başına maksimum alarm cihazı sayısı 131 adede kadar
Siren kartı başına maksimum alarm cihazı sayısı 106 adede kadar
Kontrol ve gösterge ekipmanı başına maksimum yangın alarm cihazı sayısı 262 adede kadar / 262 adede kadar / 524 adede kadar
   
İndirme Linkleri

Videolar

    Resimler

    Teknik Belgeler

    X
    Download Close