Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

017198
CI44-150

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi İzoleli pano, üst+alt açık, Y x G x D = 375x375x175 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza yalıtımlı
Katalog Numarası
017198
EAN
4015080171980
Ürün Uzunluğu/Derinliği
175 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
2.633 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 61439-2
EN 62208
Model Kodu
CI44-150

Ek Bilgiler

Özellikler
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
V2 (kapak) (UL94)
V1 (taban) (UL94)
Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Dağıtım panosu için hazırlanmış muhafaza (iki tarafı kapalı), İki tarafı açık olarak katlanabilir, sızdırmaz kapak bağlantı elemanları mevcuttur, kısa devreler için entegre basınç azaltma mekanizması mevcuttur.
Şunun için uygun:
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı

Teslimat Programı

Renk
Gri
Anma akımı
1600 A
Tip
Temel mahfaza, xEnergy Safety Ci Pano mahfazaları

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kabin başına 20 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-40 °C - 80 °C
Sıcaklık direnci
Isıya dayanıklı: -40 °C - 120 °C (mahfaza)
Isıya dayanıklı: 85 °C (mahfaza cıvatası)
Isıya dayanıklı: 80 °C (conta)

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer

Technical data - mechanical

Kimyasal direnç
Alkalilere ve benzene karşı dayanıklı değildir
Aşağıdakilere karşı (kısmen) dayanıklıdır: Asitler > % 10
%10’dan az asitler, mineral yağ, alkol, benzin, gresler, tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Yok
Şeffaf
İsteğe bağlı
Koruma sınıfı
IK10
Diğer
IP65 koruma derecesi
Mahfaza malzemesi
Plastik
Malzeme
Güçlendirilmemiş polikarbonat (kapak)
Cam elyaf takviyeli polikarbonat (taban)
Halojen içermez
Montaj plakası ile montaj derinliği
150 mm
Kablo borusu girişi sayısı
100
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
4
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
6 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Tuzlu sprey direnci
IEC 60068-2-11
Yüzey kaplaması
Aşınmaya karşı dayanıklı
Yüzey koruması
Diğer
Yüzey işleme
Aşınmaya karşı dayanıklı
Ünite tipi
Tek ünite
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
15
Dahili Derinlik
150 mm
İç derinlik
150 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
24 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
48 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
27 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
26 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
54 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
51 W

Ürün teknik özelliklerini aktar