Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

103045
NZMN2-S33-CNA

Eaton Moeller series Kompakt şalter, NZMN2, 33 A, Üç kutuplu, 690 V, Vidalı bağlantı, UL/CSA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter manyetik
Katalog Numarası
103045
EAN
4015081028849
Ürün Uzunluğu/Derinliği
149 mm
Ürün Yüksekliği
195 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
2.345 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL (File No. E31593)
UL 489
Specially designed for North America
UL (Category Control Number DKPU2)
CSA (Class No. 1432-01)
CSA (File No. 22086)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
CSA certified
Model Kodu
NZMN2-S33-CNA

Additional information

Fonksiyonlar
Kısa devre koruması

Delivery program

Amperaj Değeri
33 A
Uygulama
Linye devreleri, besleme devreleri
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Termomanyetik bobin
Diğer Özellikler
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 33 A
  • Bu devre kesicinin sadece UL/CSA uygulamaları için kullanılmasına izin verilir.
  • Kontaktör ve aşırı yük rölesi ile birlikte motor koruması
  • Kısa devre açtırma bobini ile
  • Aşırı yük bobini olmadan Ir
Tip
Devre kesici

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
2,55 W

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
33 A
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
İzolasyon
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
Kullanım ömrü, elektrik
690 V AC-3'te 5000 çalıştırma
400 V AC-3'te 6500 çalıştırma
415 V AC-3'te 6500 çalıştırma
400 V AC-1'de 10000 çalıştırma
690 V AC-1'de 7500 çalıştırma
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Kısa devre toplam kesme süresi
< 10 ms
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Koruma sınıfı
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi)
IP20
Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf
IP40 (izolasyon çerçevesi ile)
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
Koruma sınıfı (sonlandırmalar)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal)
IP10 (tünel terminal)
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Sabit
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
İsteğe bağlı DIN rayı (silindir şapka rayı) montajı
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
Diğer Özellikler
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 33 A
  • Bu devre kesicinin sadece UL/CSA uygulamaları için kullanılmasına izin verilir.
  • Kontaktör ve aşırı yük rölesi ile birlikte motor koruması
  • Kısa devre açtırma bobini ile
  • Aşırı yük bobini olmadan Ir

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, minimum 16 mm x 5 mm boyutlarında
Arka taraf vida bağlantısında M8
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, maks. 20 mm x 5 mm boyutta
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 6 mm² - 11 mm² (1x)
Tünel terminalde 6 mm² (1x)
Kutu terminalinde 6 mm² - 12 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 4 mm² - 3/0 mm² (1x)
Tünel terminalde 4 mm² - 350 mm² (1x)
Kutu terminalinde 4 mm² - 350 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalde 16 mm x 0,8 mm boyutta maks. 10 adet segment
Arka kısımdan bağlantı için, 16 mm x 0.8 mm boyutlarında maksimum 10 adet segment (delikli)
Kutu terminal üzerinde 9 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 segment
Arka kısımdan bağlantı için, 16 mm x 0,8 mm boyutlarında minimum 2 adet segment (delikli)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.