Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

183574
IZMX40B3-P08F-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Kesici IZMX40, 3 kutuplu, 800 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 66 kA, Ir 320 A - 800 A, Sabit, P ölçümü

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX devre kesici
Katalog Numarası
183574
EAN
4015081793105
Ürün Uzunluğu/Derinliği
584 mm
Ürün Yüksekliği
597 mm
Ürün Genişliği
521 mm
Ürün Ağırlığı
45 kg
Uyumlar
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Model Kodu
IZMX40B3-P08F-1

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
800 A
Özellikler
Koruma ünitesi ile komple cihaz
Opsiyonel motor mekanizması
Takılı:
Kapalı göstergesi
Kasa
IZMX40
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Elektronik açtırma
Diğer Özellikler
  • Harici IZMX-DTP-PTM-1 gerilim ölçüm modülü gerekir (1 modül, 16 devre kesici için uygundur)
  • bölge seçiciliği için uygun
  • haberleşme için uygun
  • entegre sistem monitörü ile
  • entegre test olanağı ile
  • LCD grafik ekran ile
  • İsteğe bağlı olarak kapsamlı aksesuarlarla kullanıcı tarafından takılabilir
  • Terminal kapasitesi bilgisi: Bunlar ayrı şalt cihazında kullanılan değerlerdir. Gerçek değerler, devre kesicinin etrafındaki sıcaklığa bağlı olacaktır; bu sıcaklık ise ortam sıcaklığı, koruma derecesi (IP), montaj yüksekliği, bölmeler ve harici havalandırma gibi etkenlerden etkilenir. Özel şalt cihazı tasarımına bağlıdır, bu durum, değer kaybına neden olabilir, daha sonra kesit alanı artırılarak telafi edilebilir. Belirli şalt cihazındaki sıcaklık artışı testleri, özel ve ayrıntılı bilgiler sağlayabilir.
Tip
  • Açık tip devre kesici/yük ayırıcı
  • Açık devre kesici
Şununla birlikte kullanılır
Açık devre kesici
Açık tip devre kesici/yük ayırıcı

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-20 °C - 70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-20 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
35 W
Sabit montajda anma akımında ısı yayılımı
35 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
800 A

Technical data - electrical

Aktüatör tipi
Buton
Kısa süre geciken kısa devre koruma ayar aralığı - maks.
8000 A
Kısa süre geciken kısa devre koruma ayar aralığı - min.
480 A
Gecikmesiz kısa devre koruma ayar aralığı - maks.
12000 A
Gecikmesiz kısa devre koruma ayar aralığı - min.
1600 A
Yaylı kapatma geciktirme
35 ms
Giriş beslemesinin yönü
gerektiğinde
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Ray bağlantısı
Kullanım ömrü, elektrik
10000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi)
20000 çalıştırma (AÇMA/KAPAMA döngüleri, bakım ile)
Saat başına standart mekanik işlem sayısı - maks
60
690 V, 50/60 Hz'ye kadar çalışma sırası (IEC/EN 60947)
66 kA
Aşırı yük koruma akımı ayarı - maks
800 A
Aşırı yük koruma akımı ayarı - min
320 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
12 kV AC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
240 V
400 V, 50 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi
66 kA
440 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi
145 kA
690 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi
145 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
66 kA
50/60 Hz'de anma kısa süreli dayanım akımı (t = 3 sn)
53 kA
Kesintisiz anma akımı (Iu)
800 A
50°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
800 A
60°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
800 A
70°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
800 A
Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - maks
8000 A
Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - min
600 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı
1,5 - 10 x Ir
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
12000 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
0 A
Kullanım Kategorisi
B
AC'de gerilim değeri
690 V AC

Technical data - mechanical

Koruma sınıfı
IP31
Kapı contalarıyla IP31
Koruyucu kapak ile IP55
Cihaz yapısı
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Kullanım ömrü, mekanik
12500 anahtarlama döngüsü (AÇIK/KAPALI)
25000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi, bakım ile)
Montaj Yöntemi
Sabit
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana akım devresi için bağlantı konumu
Arka kısımdan bağlantı
Koruma
P ölçümü
Sabit montajlı modelin ağırlığı (3 kutuplu)
43 kg

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (bakır bara)
Sabit montaj için 60 mm x 10 mm (1 adet) (siyah)

Ürün teknik özelliklerini aktar