Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184065
INX40N3-10W-1

Eaton Moeller Series IZMX/INX - Açık tip devre kesici (ACB). Yük ayırıcı, 3 kutuplu, 1000A, korumasız, IEC, Çekilebilir, 40N3, 10W, 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series IZMX/INX yük ayırıcı
Katalog Numarası
184065
EAN
4015081796045
Ürün Uzunluğu/Derinliği
584 mm
Ürün Yüksekliği
597 mm
Ürün Genişliği
521 mm
Ürün Ağırlığı
69 kg
Uyumlar
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Model Kodu
INX40N3-10W-1

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İsteğe bağlı gerilim bobini
Kilitlenebilir

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
1000 A
Özellikler
Opsiyonel motor mekanizması
Ana şalter olarak kullanılan model
Bakım-/servis anahtarı versiyonu
Kasa
INX40…
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Ayırmalar olmadan
Diğer Özellikler
  • Çekmece ünitesi ayrı olarak sipariş edilmelidir.
  • İsteğe bağlı olarak kapsamlı aksesuarlar kullanıcı tarafından takılabilir
  • Terminal kapasitesi bilgisi: Bunlar ayrı şalt cihazında kullanılan değerlerdir. Gerçek değerler, devre kesicinin etrafındaki sıcaklığa bağlı olacaktır; bu sıcaklık ise ortam sıcaklığı, koruma derecesi (IP), montaj yüksekliği, bölmeler ve harici havalandırma gibi etkenlerden etkilenir. Özel şalt cihazı tasarımına bağlıdır, bu durum, değer kaybına neden olabilir, daha sonra kesit alanı artırılarak telafi edilebilir. Belirli şalt cihazındaki sıcaklık artışı testleri, özel ve ayrıntılı bilgiler sağlayabilir.
Şunun için uygun:
Ara montaj
Zemine montaj
Dağıtım panosu kurulumu
Tip
  • Açık tip devre kesici/yük ayırıcı
  • Açık yük ayırıcı
Şununla birlikte kullanılır
Açık tip devre kesici/yük ayırıcı
Açık yük ayırıcı

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-20 °C - 70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
55 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
1000 A

Technical data - electrical

Aktüatör tipi
Buton
Yaylı kapatma geciktirme
35 ms
Giriş beslemesinin yönü
gerektiğinde
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Ray bağlantısı
Kullanım ömrü, elektrik
20000 çalıştırma (AÇMA/KAPAMA döngüleri, bakım ile)
10000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi)
Saat başına standart mekanik işlem sayısı - maks
60
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Kasetli çekmeceli anahtarın gücü
55 W
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
187 kA
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
12 kV AC
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Anma çalışma gerilimi (Ue) - min
690 V
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
AC-23, 400 V’de anma sürekli akımı
1000 A
440 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi
187 kA
690 V, 50/60 Hz'ye kadar anma kısa devre kapama kapasitesi
166 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
85 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
85 kA
50/60 Hz'de anma kısa süreli dayanım akımı (t = 3 sn)
66 kA
Kesintisiz anma akımı (Iu)
1000 A
50°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
1000 A
60°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
1000 A
70°C'de kesintisiz anma akımı (Iu)
1000 A
Kullanım Kategorisi
B
AC'de gerilim değeri
690 V AC

Technical data - mechanical

Aktüatör rengi
Yeşil
Koruma sınıfı
Koruyucu kapak ile IP55
Kapı contalarıyla IP31
NEMA Diğer
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP31
Cihaz yapısı
Dahili cihaz yerleştirme tekniği (çekmeceli)
Housing material
Plastik
Kullanım ömrü, mekanik
12500 anahtarlama döngüsü (AÇIK/KAPALI)
25000 çalıştırma (anahtarlama kapasitesi, bakım ile)
Montaj Yöntemi
Çekmeceli
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
2
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Anahtar sayısı
1
Ana akım devresi için bağlantı konumu
Arka kısımdan bağlantı
Koruma
Yok
Kaset modelin ağırlığı (3 kutuplu)
29 kg
Sabit çekmeceli modelin ağırlığı (3 kutuplu)
66 kg

Technical data - mechanical - terminals

Terminal kapasitesi (bakır bara)
Çekmeceli üniteler için 60 mm x 10 mm (1 adet) (siyah)

Ürün teknik özelliklerini aktar