Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

259131
NZMN3-VE250

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Devre kesici, 3 kutuplu, 250A, NZMN3-VE250

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
Katalog Numarası
259131
EAN
4015082591311
Ürün Uzunluğu/Derinliği
166 mm
Ürün Yüksekliği
275 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
6.904 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC
IEC/EN 60947
Model Kodu
NZMN3-VE250

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Sistemler, kablo, seçicilik ve jeneratör koruması

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
250 A
Uygulama
690 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
Devre Kesici Gövde Tipi
NZM3
Özellikler
Opsiyonel motor mekanizması
Koruma ünitesi
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Elektronik açtırma
Diğer Özellikler
  • Maksimum emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • 6 x Ir'de akım pikleri için ayarlanabilir zaman gecikme ayarı (tr) ve sonsuz ayar (aşırı yük bobinleri olmadan)
  • Ayarlanabilir gecikme süresi tsd
  • i²t sabit fonksiyonu: anahtarlanabilir
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 250 A
  • Terminal kapasitesi bilgisi: Kablo üreticisine bağlı olarak 240 mm²ye kadar kablo bağlanabilir
Tip
Devre kesici

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
18,75 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
250 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
250 A
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Kulp tipi
Döner kol
Anlık akım ayarı (Ii) - maks
2750 A
Anlık akım ayarı (Ii) - min
500 A
İzolasyon
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
Kullanım ömrü, elektrik
415 V AC-3'te 2000 çalıştırma
400 V AC-1'de 5000 çalıştırma
400 V AC-3'te 2000 çalıştırma
415 V AC-1'de 5000 çalıştırma
690 V AC-3'te 2000 çalıştırma
690 V AC-1'de 3000 çalıştırma
Saat başına işlem sayısı - maks
60
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks
250 A
Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min
125 A
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
1000 V AC
230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
85 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
50 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
35 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
13 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
5 kA
240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
187 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
105 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
74 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
53 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
40 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn)
3.3 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn)
3.3 kA
Kısa gecikme akımı ayarı (Isd) - maks
2500 A
Kısa gecikme akımı ayarı (Isd) - min
250 A
Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - maks
2500 A
Kısa devre koruma gecikmeli ayarı - min
250 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
2750 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
500 A
Kısa devre toplam kesme süresi
< 10 ms
Kullanım Kategorisi
A (IEC/EN 60947-2)
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Koruma sınıfı
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi)
IP20
Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
IP40 (izolasyon çerçevesi ile)
Koruma sınıfı (sonlandırmalar)
IP10 (tünel terminal)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal)
Kullanım ömrü, mekanik
15000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana akım devresi için bağlantı konumu
Ön taraf
Doğrudan temasa karşı koruma
DIN EN 50274/VDE 0106 böl. 110'a göre parmak ve el el arkası temas koruması
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
Diğer Özellikler
  • Maksimum emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • R.m.s değer ölçümü ve "termal bellek"
  • 6 x Ir'de akım pikleri için ayarlanabilir zaman gecikme ayarı (tr) ve sonsuz ayar (aşırı yük bobinleri olmadan)
  • Ayarlanabilir gecikme süresi tsd
  • i²t sabit fonksiyonu: anahtarlanabilir
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 250 A
  • Terminal kapasitesi bilgisi: Kablo üreticisine bağlı olarak 240 mm²ye kadar kablo bağlanabilir

Technical data - mechanical - terminals

İsteğe bağlı terminaller
Kutu terminal. Arkadan bağlantı. Tünel terminal
Standart terminaller
Vidalı terminal
Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 10 mm² - 16 mm² (2x)
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, 16 mm² (1x) boyutlarında
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo)
2 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (1x)
2 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (2x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 25 mm² - 120 mm² (1x)
Tünel terminalde 25 mm² - 185 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 25 mm² - 120 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Arka taraf vida bağlantısında M10
Şalterin arkasına doğr. bağl., maks. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm boyut
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, min. 20 mm x 5 mm boyutta
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, maks. 10 mm x 50 mm (2x) boyutta
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, 16 mm² (1x) boyutlarında
Şaltere arka kısımdan doğrudan bağlı, 16 mm² (2x) boyutlarında
Kutu terminalde 16 mm² (2x)
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 300 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
Kutu terminalinde 35 mm² - 240 mm² (1x)
2 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (2x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 25 mm² - 240 mm² (1x)
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 25 mm² - 240 mm² (2x)
Kutu terminalinde 25 mm² - 120 mm² (2x)
1 delikli tünel terminalde 16 mm² - 185 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminalde 24 mm x 1 mm (2x) boyutlarında maksimum 8 adet segment
24 mm x 1 mm boyutlarında maksimum 10 segment + 24 mm x 1 mm boyutlarında 5 segment
Genişliği artırmak için arkadan eklenen, 50 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment
Arka kısımdan bağlantı için, 16 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 6 adet segment (delikli)
Arka kısımdan bağlantı için eklenen, maksimum 32 mm x 1 mm'lik 10 segment + 32 mm x 1 mm'lik 5 segment (delikli)
Kutu terminalde 16 mm x 0.8 mm boyutta min. 6 segment

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.