Sıfırla
Sıfırla
Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Devre kesici, 3 kutuplu, 1400 A, H, 4
| Ürün Adı |
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter elektronik
|
| Katalog Numarası |
265793
|
| EAN |
4015082657932
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
401 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
207 mm
|
| Ürün Genişliği |
210 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
21 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
IEC/EN 60947
IEC |
| Model Kodu |
NZMH4-ME1400
|
| Fonksiyonlar |
Faz hatası hassasiyeti
Motor koruması |
| Amperaj Değeri |
1400 A
|
| Uygulama |
525 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
|
| Devre Kesici Gövde Tipi |
NZM4
|
| Takılı: |
Termal koruma
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Koruma sistemi |
Elektronik açtırma
|
| Diğer Özellikler |
|
| Tip |
Devre kesici
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı |
217,56 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
1400 A
|
| Amperaj Değeri |
1400 A
|
| Giriş beslemesinin yönü |
Gerektiği gibi
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Kulp tipi |
Döner kol
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - maks |
19600 A
|
| Anlık akım ayarı (Ii) - min |
1400 A
|
| İzolasyon |
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında) |
| Kullanım ömrü, elektrik |
415 V AC-3'te 2000 çalıştırma
400 V AC-3'te 2000 çalıştırma 690 V AC-3'te 1000 çalıştırma 415 V AC-1'de 3000 çalıştırma 690 V AC-1'de 2000 çalıştırma 400 V AC-1'de 3000 çalıştırma |
| Saat başına işlem sayısı - maks |
60
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - maks |
1400 A
|
| Aşırı yük akımı ayarı (Ir) - min |
700 A
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
6000 V
|
| Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
1000 V
|
| AC-3, 230 V'de anma çalışma gücü |
450 kW
|
| AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü |
800 kW
|
| Anma çalışma akımı |
1066 A (400 V AC-3)
588 A (690 V AC-3) |
| 230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
63 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
50 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
50 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
50 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947) |
37 kA
|
| 240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
275 kA
|
| 400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
187 kA
|
| 440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
187 kA
|
| 525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
143 kA
|
| 690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm |
100 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 0,3 sn) |
19.2 kA
|
| Anma kısa süreli dayanım akımı (t = 1 sn) |
19.2 kA
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks |
19600 A
|
| Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min |
2800 A
|
| Kısa devre toplam kesme süresi |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Kullanım Kategorisi |
B (IEC/EN 60947-2)
|
| Gerilim Değeri |
690 V - 690 V
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| Koruma sınıfı |
IP20
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi) |
| Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf |
IP40 (izolasyon çerçevesi ile)
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile) |
| Koruma sınıfı (sonlandırmalar) |
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal)
IP10 (tünel terminal) |
| Kullanım ömrü, mekanik |
10000 çalıştırma
|
| Montaj Yöntemi |
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit |
| Doğrudan temasa karşı koruma |
VDE 0106 bölüm 100'a göre parmak ve el ile temasa karşı dayanıklılık
|
| Şok direnci |
15 g (yarı sinüzoidal şok 11 ms)
|
| Diğer Özellikler |
|
| Kapatma tekniği |
Elektronik
|
| İsteğe bağlı terminaller |
Arkadan bağlantı. Şerit terminal. Tünel terminal
|
| Standart terminaller |
Vidalı terminal
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo) |
Arka kısımda yer alan 1 delikli modül plakasında 185 mm² - 240 mm² (1x)
70 mm² - 185 mm² (2x) arka tarafta 1 delikli modül plakası Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 70 mm² - 240 mm² (6x) 50 mm² (4x) arka tarafta 2 delikli modül plakası Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 240 mm² (2x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli alüminyum iletken/kablo) |
4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x)
|
| Terminal kapasitesi (kontrol kablosu) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Terminal kapasitesi (bakır bara) |
Arkada yer alan, minimum 25 mm x 5 mm boyutta 1 delikli modül plakası
Arka taraf vida bağlantısında M10 Arkada yer alan, 50 mm x 10 mm (2x) boyutta 2 delikli modül plakası Şalterin arkasına doğr. bağl., maks. 50 mm x 10 mm (2x) boyutta Genişliği artırmak için arkadan eklenen, minimum 60 mm x 10 mm boyutta Arkada yer alan, maks. 50 mm x 10 mm (2) boyutta 1 delikli modül plakası Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, minimum 25 mm x 5 mm boyutta Genişliği artırmak için arkadan eklenen, maks. 80 mm x 10 mm (2x) boyutta |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo) |
Arka kısımda yer alan 1 delikli modül plakasında 120 mm² - 300 mm² (1x)
Arka kısımda yer alan 1 delikli modül plakasında 95 mm² - 300 mm² (2x) Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 35 mm² - 185 mm² (4x) boyut 4 delikli tünel terminalde 50 mm² - 240 mm² (4x) Arkada yer alan 2 delikli modül plakasında 95 mm² - 185 mm² (2x) boyutta Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 300 mm² (4x) boyutlarında Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 95 mm² - 240 mm² (6x) |
| Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo) |
Şalterin arka tarafına doğrudan bağlantı, 120 mm² - 185 mm² (1x)
Şalterin arkasına doğrudan bağlantı, 50 mm² - 185 mm² (4x) |
| Terminal kapasitesi (bakır şerit) |
Arka kısımdan bağlantı için, 50 mm x 1 mm (2x) boyutlarında maksimum 10 adet segment (delikli)
Düz iletken terminal üzerinde 32 mm x 1 mm (2x) boyutta maks. 10 adet segment Düz iletken terminal üzerinde 16 mm x 0.8 mm boyutta min. 6 adet segment 1 delikli modül plakasında 50 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment Arka kısımdan bağlantı için, 25 mm x 1 mm boyutta min. 5 adet segment (delikli) Genişliğin artırılması için arkadan eklenen, 80 mm x 1 mm (2x) boyutta 10 adet segment |