Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

281279
NZMN1-S80-CNA

Eaton Moeller series Kompakt şalter, Manyetik, NZMN1, 80 A, Üç kutuplu, 690 V, UL/CSA

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller Series NZM kompakt şalter manyetik
Katalog Numarası
281279
EAN
4015082812799
Ürün Uzunluğu/Derinliği
88 mm
Ürün Yüksekliği
165.5 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
1.046 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
IEC
Specially designed for North America
UL listed
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E31593)
IEC 60947-2
UL (Category Control Number DKPU2)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL/CSA
UL 489
IEC/EN 60947
CSA (File No. 22086)
Model Kodu
NZMN1-S80-CNA

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Kısa devre koruması

Teslimat Programı

Amperaj Değeri
80 A
Uygulama
  • Linye devreleri, besleme devreleri
  • 690 V'ta topraklanmamış besleme sistemlerinde kullanın
Kutup Sayısı
Üç kutuplu
Koruma sistemi
Termomanyetik bobin
Diğer Özellikler
  • Maks. emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 80 A
  • Şalterler UL/CSA ve IEC yönetmeliklerine uygundur. IEC anahtarlama performans değerleri, değer etiketinde yer alır.
  • Kontaktör ve aşırı yük rölesi ile birlikte motor koruması
  • Kısa devre açtırma bobini ile
  • Aşırı yük bobini olmadan Ir
Tip
Devre kesici

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
40 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
10,79 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
80 A

Technical data - electrical

Amperaj Değeri
80 A
Giriş beslemesinin yönü
Gerektiği gibi
Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi
Diğer
Kulp tipi
Döner kol
Anlık akım ayarı (Ii) - maks
14 A
Anlık akım ayarı (Ii) - min
8 A
İzolasyon
500 V AC (yardımcı kontaklar ve ana kontaklar arasında)
300 V AC (yardımcı kontaklar arasında)
Kullanım ömrü, elektrik
690 V AC-3'te 5000 çalıştırma
400 V AC-3'te 7500 çalıştırma
415 V AC-3'te 7500 çalıştırma
Alçak gerilim HBC sigortası - maks
200 A gG/gL
Saat başına işlem sayısı - maks
120
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Yardımcı kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Ana kontaklarda anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
AC-3, 230 V'de anma çalışma gücü
22 kW
AC-3, 400 V'de anma çalışma gücü
45 kW
Anma çalışma gerilimi Ue (UL) - maks
480 Y / 277 V
Anma çalışma akımı
80 A (690 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi)
160 A (400 V AC-1, Kapama ve kesme kapasitesi)
125 A (415 V AC-1, açma ve kesme kapasitesi)
80 A (660-690 V AC-3, açma ve kesme kapasitesi)
230 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
85 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
35 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
35 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
10 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kesme kapasitesi Ics (IEC/EN 60947)
7.5 kA
240 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
187 kA
400/415 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
105 kA
440 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
74 kA
525 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
40 kA
690 V, 50/60 Hz'de anma kısa devre kapama kapasitesi Icm
17 kA
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - maks
1120 A
Kısa devre koruma gecikmesiz ayarı - min
640 A
Kısa devre toplam kesme süresi
< 10 ms
Kullanım Kategorisi
A (IEC/EN 60947-2)
Gerilim Değeri
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Koruma sınıfı
IP20 (çalıştırma kontrol alanında temel koruma derecesi)
IP20
Koruma Derecesi (IP), Ön Taraf
IP40 (izolasyon çerçevesi ile)
IP66 (pano kapağına monte edilen döner kurma kolu ile)
Koruma sınıfı (sonlandırmalar)
IP10 (tünel terminal)
IP00 (bağlantı uçları, faz izolatörü ve şerit terminal)
Kullanım ömrü, mekanik
20000 çalıştırma
Montaj Yöntemi
Dâhili cihaz yerleştirme tekniği (sabit model)
Sabit
Doğrudan temasa karşı koruma
VDE 0106 bölüm 100'a göre parmak ve el ile temasa karşı dayanıklılık
Şok direnci
20 g (yarı sinüzoidal şok 20 ms)
Diğer Özellikler
  • Maks. emniyet sigortası, kurulumun yapıldığı lokasyonda, beklenen kısa devre akımları devre kesicinin anahtarlama kapasitesini aşarsa (anma kısa devre kesme kapasitesi Icn)
  • Anma akımı = kesintisiz anma akımı: 80 A
  • Şalterler UL/CSA ve IEC yönetmeliklerine uygundur. IEC anahtarlama performans değerleri, değer etiketinde yer alır.
  • Kontaktör ve aşırı yük rölesi ile birlikte motor koruması
  • Kısa devre açtırma bobini ile
  • Aşırı yük bobini olmadan Ir
Kapatma tekniği
Manyetik

Technical data - mechanical - terminals

Standart terminaller
Kutu terminal
Terminal kapasitesi (tek damarlı alüminyum iletken/kablo)
Tünel terminalde 16 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (kontrol kablosu)
14 mm² - 18 mm² (1x)
16 mm² - 18 mm² (2x)
Terminal kapasitesi (bakır bara)
Arka taraf vida bağlantısında M8
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, maksimum 16 mm x 5 mm boyut
Doğrudan şalterin arkasına bağlantı, minimum 12 mm x 5 mm boyut
Terminal kapasitesi (tek damarlı bakır iletken/kablo)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 6 mm² - 9 mm² (2x)
Kutu terminalinde 6 mm² - 12 mm² (1x)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı, 6 mm² - 12 mm² (1x)
Tünel terminalde 16 mm² - 95 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (çok telli bakır iletken/kablo)
Doğrudan şalterin arka tarafına bağlantı 4 mm² - 2/0 mm² (1x)
Kutu terminalde 25 mm² (2x)
Kutu terminalinde 25 mm² - 70 mm² (1x)
Tünel terminalde 4 mm² - 3/0 mm² (1x)
Terminal kapasitesi (bakır şerit)
Kutu terminal üzerinde 9 mm x 0.8 mm boyutlarında minimum 2 segment
Kutu terminalde 9 mm x 0,8 mm boyutlarında maksimum 9 adet segment

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.