Eaton Moeller series M22 buton, RMQ-Titan, gömülü olmayan aktuatör, yaylı (buton kafası), 4 konumlu, mekanik olarak kilitlenmeyen karşıt butonlar, titanyum ön halka, yukarı ok
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 4-way pushbutton
|
| Katalog Numarası |
286336
|
| EAN |
4015082863364
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
55 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
32 mm
|
| Ürün Genişliği |
55 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.022 kg
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5 IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CE UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL DNV GL LR |
| Katalog Notları |
4 konumlu
|
| Model Kodu |
M22-D4-S-X7
|
| Tip |
Buton
|
| Aktüatör Rengi |
Siyah
|
| Özellikler |
Etiketli
|
| Aktüatör fonksiyonu |
Yaylı dönüş
Anlık |
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Uygulanamaz.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Lütfen sorunuz
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Takılı: |
Ön halka
|
| Çalışma frekansı |
3.600 işlem/saat
|
| Buton rengi |
Siyah
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet |
| Çalıştırma kuvveti |
5 N
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Kumanda konumlarının sayısı |
4
|
| Açıklık çapı |
22.5 mm
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Ön halka rengi |
Titanyum
|
| Şok direnci |
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun |
| Ön halka malzemesi |
Plastik
|
| Tasarım |
Gömme değil
Klasik |
| Montaj konumu |
gerektiğinde
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 13
NEMA 4X NEMA 3R IP66 NEMA 12 |
| Koruma sınıfı (ön taraf) |
NEMA 4X
IP66 |
| Yazı |
4 beyaz ok
|
| Cihaz tipi |
Düz
|
| Fonksiyonlar |
Mekanik olarak kilitlenmeyen karşıt butonlar
|
| Mercek tipi |
Yuvarlak
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
200.000 çalışma
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Ürün kategorisi |
RMQ Titan
|
| Boyut |
Ön boyutlar: 55 x 55 mm
|