Document downloaden () van 20

178983
Model Code: M22-PV-ESS

Eaton Moeller® series M22 Nood-stop/Nood-uit-knop, RMQ-Titan, Paddenstoelvorm, 38 mm, Niet-verlicht, Trekontgrendeling, rood, geel

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop
Catalogusnummer
178983
EAN
4015081743001
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
38 mm
Gewicht van product
0.039 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
VDE 0660
CSA
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-PV-ESS

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Overig
Voetkleur
Geel
Materiaal frontring
Overig
Model
Paddenstoelvorm
Klassiek
Kenmerken
Niet manipuleerbaar (volgens ISO 13850, EN 418)
Verlichting
Brandt niet
RAL-nummer
3000
Ontgrendelmethode
Trekontgrendeling

Algemeen

Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 35 mm
Geschikt voor
NOOD-HOLD
Type
Nood-stop / Nood-uit knop

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
50 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Actuator

Bedieningskracht
50 N
Kleur bedieningselement
Rood
Actuatordiameter
38 mm
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Trekken voor ontgrendelen

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren