Document downloaden () van 20

216611
Model Code: M22-D-W-X1

Eaton Moeller® series M22 Drukknop, RMQ-Titan, vlak, terugverend, wit, beschreven, Frontring titaan

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 drukknop
Catalogusnummer
216611
EAN
4015082166113
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.009 kg
Certificering
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
VDE 0660
CSA
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-D-W-X1

Features & Functions

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
Klassiek
Kenmerken
Met opschrift
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Opschrift

General information

Beschermingsgraad
IP67
NEMA 4X
NEMA 3R
IP66
IP69K
NEMA 13
NEMA 12
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Front afmetingen: 22 x 22 mm
Type
Drukknop

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Wit
Uitvoering actuator
Momentary
Terugverend

Contacts

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren