Document downloaden () van 20

216628
Model Code: M22-DR-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Drukknop, RMQ-Titan, vlak, vast, rood, beschreven, Frontring titaan

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 drukknop
Catalogusnummer
216628
EAN
4015082166281
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.011 kg
Certificering
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CE
UL
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CSA
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-DR-R-X0

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
Klassiek
Kenmerken
Met opschrift
Uitgerust met:
Frontring
Functies
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
Belettering
Opschrift

Algemeen

Beschermingsgraad
IP66
NEMA 3R
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 4X
IP67
IP69K
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
NEMA 4X
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtiging)
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 22 x 22 mm
Type
Drukknop

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Rood
Uitvoering actuator
Vast
Schakelfunctie vergrendelend

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren