Document downloaden () van 20

216876
Model Code: M22-PV

Eaton Moeller® series M22 Nood-stop/Nood-uit-knop, RMQ-Titan, Paddenstoelvorm, 38 mm, Niet-verlicht, Trekontgrendeling, rood, geel, RAL 3000

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 NOOD-HOLD-/NOOD-UIT-knop
Catalogusnummer
216876
EAN
4015082168766
Productlengte/-diepte
38 mm
Hoogte van product
70 mm
Breedte van product
38 mm
Gewicht van product
0.039 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94.-91
IEC 60947-5
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
VDE
UL
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Opmerkingen bij catalogus
Max. aantal contacten: vier M22-(C)K01, ...10 of twee M22-(C)K02, …20, …11
Modelcode
M22-PV

Features & Functions

Kleur frontring
Overig
Voetkleur
Geel
Materiaal frontring
Overig
Kleur
Rood
Model
Paddenstoelvorm
Klassiek
Kenmerken
Niet manipuleerbaar (volgens ISO 13850, EN 418)
Verlichting
Brandt niet
RAL-nummer
3000
Ontgrendelmethode
Trekontgrendeling

General information

Beschermingsgraad
IP66
NEMA 4X, 13
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
600 schakelingen/uur
Productcategorie
RMQ-Titan
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Afmetingen voorzijde: 35 mm
Geschikt voor
NOOD-HOLD
Type
Nood-stop / Nood-uit knop

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Willekeurig
Schokbestendigheid
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
50 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Communication

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Actuator

Bedieningskracht
50 N
Kleur bedieningselement
Rood
Actuatordiameter
38 mm
Uitvoering actuator
Trekken voor ontgrendelen
Schakelfunctie vergrendelend

Contacts

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren