Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verzonken, terugverend, wit, Opschrift 0, Frontring zwart
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop
|
Catalogusnummer |
216941
|
EAN |
4015082169411
|
Productlengte/-diepte |
30 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.01 kg
|
Certificering |
IEC/EN 60947-5
VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 UL DNV GL LR |
Modelcode |
M22S-DL-W-X0
|
Kleur frontring |
Zwart
|
Materiaal frontring |
Kunststof
|
Model |
Knop vlak
Klassiek |
Kenmerken |
Met opschrift
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Belettering |
Opschrift
|
Beschermingsgraad |
NEMA 3R
NEMA 12 IP69K IP67 NEMA 4X IP66 NEMA 13 |
Beschermingsgraad (voorzijde) |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
Productcategorie |
RMQ-Titan
|
Formaat |
Diameter voorzijde: 29,7 mm
|
Geschikt voor |
Verlichting
|
Type |
Signaaldrukknop
|
Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
Bedieningskracht |
5 N
|
Kleur bedieningselement |
Wit
|
Uitvoering actuator |
Momentary
Terugverend |
Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|