Découvrez la solution ultime pour les configurations et les croisements de câbles complexes
Le module de modélisation 3D de CYMCAP est un outil robuste qui optimise l’installation de configurations de câbles complexes comportant de multiples croisements, changements de direction ou profondeur.
Sa méthodologie est basée sur la norme IEC 60287, qui subdivise chaque câble en petits composants. Cela permet de prendre en compte les connexions électriques et les interactions thermiques au sein d’un même câble et entre les différents câbles d’une même installation. Il utilise une méthode itérative pour calculer l’élévation de température et la dissipation de chaleur, ce qui permet d’obtenir des valeurs thermiques constantes conformes aux normes internationales.
Le module de modélisation 3D de CYMCAP a été largement testé et validé par des experts internationaux, ce qui en fait une solution de conception et d’installation de câbles fiable et efficace. Les résultats sont également conformes à la norme IEC 60287 pour les câbles en parallèle et en croisement.
En utilisant ce module, vous pouvez améliorer les performances de vos systèmes de câbles, réduire les coûts et prévenir les problèmes potentiels liés aux défaillances ou à la surchauffe des câbles.
Caractéristiques principales :
Prêt à en savoir plus sur ce module?
Avez-vous des questions concernant ce module?
Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.