Télécharger le document () de 20
  • 1189329619

     

    Module de calcul de l’impédance des câbles

     

    Le module de calcul de l’impédance des câbles (CYMCAP/ZMAT) peut vous aider à déterminer les impédances de séquence positive et nulle et les admissions pour tous les câbles dans une installation.
    Me contacter à propos de ce module

Effectuer des calculs précis de l’impédance des câbles

Le module de calcul de l’impédance des câbles (ZMAT) calcule les paramètres électriques des câbles nécessaires pour effectuer des études de flux de charge et de court-circuit à la fréquence du courant (50/60 Hz). Le calcul des impédances est effectué après une simulation réussie du courant admissible ou de température en régime permanent. Les résultats finaux comprennent les impédances et admittances positives et de séquence zéro pour tous les câbles de l’installation.

Ce module fournit un rapport qui affiche toutes les matrices d’impédance et d’admittance, y compris les matrices primitives par section par composant métallique, les matrices de liaison, les matrices de phase et de circuit, et les matrices des éléments symétriques.

Caractéristiques principales :

  • Calcul des impédances de séquence pour tous les câbles présents dans l’installation
  • Plusieurs câbles par phase pris en charge
  • Un ou plusieurs neutres peuvent être représentés et sont pris en compte dans les calculs
  • Possibilité de modifier la résistivité du sol

Prêt à en savoir plus sur ce module?

cable impedance calculation module
computer-programmer-looking-at-laptop 769719669

Avez-vous des questions concernant ce module?

Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.