Télécharger le document () de 20
  • engineer-in-control-room-of-a-factory-gm-648823027027

    Module d’analyse de l’assèchement du sol

    Le module d’analyse de l’assèchement du sol (CYMCAP/SDO) permet aux ingénieurs de trouver le courant admissible lorsque les câbles sont installés dans des massifs de conduits ou des remblais tout en empêchant la chaleur produite par les câbles de causer l’assèchement du sol autour de l’installation.
    Me contacter à propos de ce module

Prévenir l’assèchement du sol à l’intérieur de vos installations de câbles dans les massifs de conduits et les remblais

Les normes de l’IEC ne tiennent compte de l’effet du dessèchement du sol que lorsque les câbles sont directement enfouis. Cependant, elles ne proposent pas de méthodologie qui tienne compte de l’assèchement du sol lorsque les câbles sont installés dans des conduits ou de la présence d’autres couches autour de l’installation, telles qu’un remblai ou un massif de conduits.

Notre module résout ce problème en permettant aux utilisateurs de calculer le courant admissible de l’installation de câbles dans les massifs de conduits ou les remblais tout en évitant que le sol autour de l’installation ne s’assèche. En utilisant un modèle d’éléments finis, le module d’analyse de l’assèchement du sol calcule les températures sur un nombre choisi de points dans le sol. Il garantit que chaque point de la limite de la couche sélectionnée reste en dessous d’une température définie par l’utilisateur. Il aide à prévenir le dessèchement du sol, garantissant ainsi que votre installation de câble reste sûre et efficace.

soil-dry-out-module.jpg
La ligne de contour de l’illustration représente la température maximale atteinte à la limite d’un massif de conduits.

Caractéristiques principales : 

  • Les sources de chaleur sont prises en charge par ce module complémentaire
  • La charge cyclique est prise en charge
  • Le module d’analyse de l’assèchement du sol n’est pas autorisé en mode Température
  • Le module complémentaire de massifs de conduits et de remblais (MDB) est nécessaire
  • Des problèmes de convergence peuvent se poser dans certains cas spécifiques

Prêt à en savoir plus sur ce module? 

computer-programmer-looking-at-laptop 769719669

Avez-vous des questions concernant ce module?

Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.