Télécharger le document () de 20
  • multiple casings module

    Module pour gaines multiples

    Le module complémentaire pour gaines multiples (CYMCAP/MCAS) offre des capacités étendues au logiciel calculateur du courant admissible dans les câbles d’alimentation, ce qui permet la classification des câbles dans une ou plusieurs gaines non magnétiques.
    Me contacter à propos de ce module

Modélisation des installations, y compris

configurations non standards

Le module complémentaire pour gaines multiples (MCAS) permet à l’utilisateur de déterminer la température nominale et/ou le courant admissible à charge inégale des câbles installés dans une ou plusieurs gaines. Les gaines sont le plus souvent installées avec des techniques de forage directionnel. Ces gaines peuvent être immergées dans l’eau, placées au fond de la mer ou enfouies sous terre.

Caractéristiques principales :

  • Différents environnements d’enfouissement sont autorisés : gaines dans l’eau, au fond de la mer ou dans le sol sous-marin
  • Modélisation de plusieurs gaines en parallèle dans la même installation
  • Modélisation de plusieurs conduits à l’intérieur d’une ou de plusieurs gaines en même temps
  • Possibilité de modéliser plusieurs circuits à l’intérieur d’une gaine et d’un conduit
  • Les gaines peuvent être remplies d’un matériau solide ou être vides (remplis d’air)

Prêt à en savoir plus sur ce module?

multiple-casings.jpg
769719669

Avez-vous des questions concernant ce module?

Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.