Module de croisement de câbles
Déterminer le courant admissible en régime permanent des traversées de câbles
Lorsque deux câbles se croisent, chacun se comporte comme une source de chaleur pour l’autre. La quantité de chaleur générée, la distance verticale entre les câbles qui se croisent et l’angle de croisement sont les principaux paramètres qui influencent la capacité nominale de croisement.
En l’absence de calculs relatifs au croisement, on utilisera le résultat supposant que les circuits sont parallèles. Lorsque les câbles sont parallèles, l’interaction thermique est maximale. L’approche conservatrice réduit inutilement les caractéristiques nominales des deux câbles.
Avec le module de croisement de câbles, les utilisateurs peuvent obtenir des valeurs nominales jusqu’à 20 % plus élevées que les valeurs conservatrices obtenues sur la base du scénario d’installation en parallèle.
Caractéristiques principales :
Module de calcul de l’impédance des câbles
Module sur les champs magnétiques
Module de valeurs nominales du courant de court-circuit admissible dans les câbles
Module d’optimisation des massifs de conduits
Module sur les études paramétriques
Module d’analyse de l’assèchement du sol
Modules de massifs de conduits et remblais multiples
Module de modélisation avancée des tunnels
Module de câbles dans des caniveaux
Module pour gaines multiples
Module d’installation de câbles sous-marins
Module de modélisation 3D
Avez-vous des questions concernant ce module?
Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.