Effectuer des analyses approfondies sur les caniveaux remplis et vides
Caniveaux vides :
Le module sur les caniveaux vides offre quatre approches pour trouver le courant admissible dans les caniveaux vides (remplis d’air) : la norme IEC, la méthode Slaninka 1, la méthode Slaninka 2 et la méthode Anders Coates. Ces approches sont basées sur des recherches de terrain menées par des tiers indépendants et publiées dans des revues scientifiques. En fonction de la méthode choisie, les utilisateurs peuvent activer des facteurs supplémentaires susceptibles d’influencer le comportement thermique de l’installation, tels que la résistivité thermique du sol, le matériau de couverture du caniveau et la vitesse du vent au-dessus du caniveau.
Caniveaux remplis :
Les caniveaux remplis sont pris en charge par le module de massifs de conduits et remblais multiples. Le courant admissible (ou la température de fonctionnement) est calculé à l’aide de la méthode normalisée de l’IEC, sauf pour la résistance thermique externe T4, qui nécessite une approche par éléments finis.
Prêt à en savoir plus sur ces modules?
Avez-vous des questions concernant ce module?
Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.