Modules de massifs de conduits et remblais multiples
Effectuer des analyses et des modélisations thermiques pour les câbles installés dans les massifs de conduits et les remblais
Le module de massifs de conduits et remblais multiples (CYMCAP/MDB) d’Eaton permet de déterminer le courant admissible permanent des câbles installés dans plusieurs massifs de conduits et/ou remblais voisins ayant une résistivité thermique différente.
Il calcule les valeurs de T4 (la résistance thermique externe du câble) en utilisant la méthode des éléments finis. Le courant admissible (ou la température de fonctionnement) de l’installation du câble est obtenu en utilisant la méthode de solution normalisée de l’IEC.
Caractéristiques principales :
Module de modélisation avancée des tunnels
Module de câbles dans des caniveaux
Module pour gaines multiples
Module d’installation de câbles sous-marins
Module de calcul de l’impédance des câbles
Module sur les champs magnétiques
Module de croisement de câbles
Module de valeurs nominales du courant de court-circuit admissible dans les câbles
Module d’optimisation des massifs de conduits
Module sur les études paramétriques
Module d’analyse de l’assèchement du sol
Module de modélisation 3D
Avez-vous des questions concernant ce module?
Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.