Télécharger le document () de 20
  • Project planning

    Module sur les champs magnétiques

    Le module sur les champs magnétiques (EMF) permet d’évaluer la densité du flux magnétique en tout point sur ou au-dessus du sol d’une installation de câbles souterrains.
    Me contacter à propos de ce module

Prendre des décisions éclairées grâce à des données précises sur la densité du flux magnétique

Après une simulation du courant admissible ou de la température en régime permanent, le module sur les champs magnétiques calcule la densité du flux magnétique en tout point du sol ou au-dessus d’une installation de câble souterraine. Il en ressort un graphique (ou tableau) de la densité du flux magnétique en fonction de la position.

Caractéristiques principales 

  • Considère l’approche bidimensionnelle à fil fin de longueur infinie 
  • Analyse les courants variables dans le temps produisant un vecteur magnétique rotatif polarisé elliptiquement
  • Permet de déséquilibrer les magnitudes et les phases des courants d’un circuit triphasé
  • Suppose que tous les milieux sont homogènes, isotropes et linéaires
  • Néglige les courants induits 
Magnetic fields
computer-programmer-looking-at-laptop 769719669

Avez-vous des questions concernant ce module?

Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.