Télécharger le document () de 20
  • engineers-climbing-wind-turbine-from-boat-at-gm-571979171

    Module d’installation de câbles sous-marins

    Le module d’installation de câbles sous-marins (CYMCAP/SUBMA) aide à calculer la température et le courant admissible en régime permanent pour les câbles installés dans l’eau, sur le fond marin, dans le sol sous-marin et dans les tubes en J.
    Me contacter à propos de ce module

Analyser les installations de câbles dans les applications sous-marines

Le module d’installation de câbles sous-marins permet aux utilisateurs de déterminer la température et le courant admissible en régime permanent pour les câbles dans l’eau, sur le fond marin et dans la vase. Il aide également les ingénieurs à déterminer la température et le courant admissible en régime permanent pour les câbles installés dans les tubes en J.

Plus précisément, ce module complémentaire prend en charge la modélisation de la section du tube en J (remplie d’air) au-dessus du niveau de la mer. Cette section représente le goulot d’étranglement thermique à l’intérieur du tube en J, qui est souvent considéré comme la section limitante la plus courante dans les installations de câbles sous-marins.  

Caractéristiques principales des câbles dans l’eau, sur le fond marin ou dans la vase :

  • Prend en charge la plupart des configurations de câbles, y compris les conducteurs multiples par phase, plusieurs câbles différents dans le même environnement 
  • Compatible avec les câbles CC
  • Transition en douceur de l’installation de gaines multiples MCAS à l’installation sous-marine

Caractéristiques principales des câbles dans les tubes en J :

  • Les radiations et la convection à l’intérieur et à l’extérieur du tube sont prises en compte dans le calcul
  • Les câbles unipolaires ou tripolaires, ainsi que certaines configurations monophasées à conducteurs multiples par phase, sont pris en charge
  • Compatible avec les câbles CC et CA.

Prêt à en savoir plus sur ce module?

cables-on-the seabed.jpg
Câbles sur le fond marin
cables-in-j-tubes.jpg
Câbles dans les tubes en J
computer-programmer-looking-at-laptop 769719669

Avez-vous des questions concernant ce module?

Nous sommes dévoués à fournir les meilleures solutions et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nos experts dévoués travaillent de pair avec les ingénieurs tout au long du projet pour en assurer la réussite.