Dokument herunterladen () von 20

123252
Modellcode: IZMX16N4-U08W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 4p, 800 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 400 A - 800 A, Ausfahrtechnik, Universalschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123252
EAN
4015081208579
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
32.49 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX16N4-U08W

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
4-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
800 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Ausfahrtechnik
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.