PDU en bastidor G4 de Eaton
PDU montada en 0U de alta densidad líder en la industria que proporciona 24, 42 o 48 salidas distribuidas uniformemente en un chasis de 42U. Sus disyuntores de bajo perfil están al ras del chasis, y su ancho angosto y simple (2 pulg.) proporciona múltiples opciones de montaje.
| Número de catálogo | Tecnología | Factor de forma | Tipo de enchufe | Fase | Voltaje | Corriente | Salidas | Potencia nominal | Longitud del cable |
| EVMIL630X | Medidor | 0U (vertical) | L6-30 | 1P | 208 V | 30 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 5,8 kW | 10 pies |
| EVMAL630X | Administrado | 0U (vertical) | L6-30 | 1P | 208 V | 30 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 5,8 kW | 10 pies |
| EVMI2120X | Medidor | 0U (vertical) | L21-20 | 3P | 120/208 V | 20 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 5,8 kW | 10 pies |
| EVMI1530X | Medidor | 0U (vertical) | L15-30 | 3P | 208 V | 30 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 8,6 kW | 10 pies |
| EVMA1530X | Administrado | 0U (vertical) | L15-30 | 3P | 208 V | 30 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 8,6 kW | 10 pies |
| EVMI2130X | Medidor | 0U (vertical) | L21-30 | 3P | 120/208 V | 30 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 8,6 kW | 10 pies |
| EVMA2130X | Administrado | 0U (vertical) | L21-30 | 3P | 120/208 V | 30 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 8,6 kW | 10 pies |
| EVMI8365X | Medidor | 0U (vertical) | CS8365 | 3P | 208 V | 50 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 14,4 kW | 10 pies |
| EVMA8365X | Administrado | 0U (vertical) | CS8365 | 3P | 208 V | 50 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 14,4 kW | 10 pies |
| EVMI4609X-06 | Medidor | 0U (vertical) | 460P9W | 3P | 208 V | 60 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 17,3 kW | 6 pies |
| EVMI4609X | Medidor | 0U (vertical) | 460P9W | 3P | 208 V | 60 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 17,3 kW | 10 pies |
| EVMA4609X-06 | Administrado | 0U (vertical) | 460P9W | 3P | 208 V | 60 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 17,3 kW | 6 pies |
| EVMA4609X | Administrado | 0U (vertical) | 460P9W | 3P | 208 V | 60 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 17,3 kW | 10 pies |
| EVMIL620A | Medidor | 0U (vertical) | C20PlugL6-20 | 1P/2P | 100-240 V | 16 A | 24 salidas (12)C13 (12)C39 | 3,8 kW | 10 pies |
| EVMAL620A | Administrado | 0U (vertical) | C20PlugL6-20 | 1P/2P | 100-240 V | 16 A | 24 salidas (12)C13 (12)C39 | 3,8 kW | 10 pies |
| EVMAL630A | Administrado | 0U (vertical) | L6-30 | 1P | 208 V | 30 A | 24 salidas (12)C13 (12)C39 | 5,8 kW | 10 pies |
| EVMA2120A | Administrado | 0U (vertical) | L21-20 | 3P | 120/208 V | 20 A | 24 salidas (12)C13 (12)C39 | 5,8 kW | 10 pies |
| EVMAL630B | Administrado | 0U (vertical) | L6-30 | 1P | 208 V | 30 A | 20 salidas (10)C13 (10)C39 | 5,8 kW | 10 pies |
| EVMA2130A | Administrado | 0U (vertical) | L21-30 | 3P | 120/208 V | 30 A | 24 salidas (12)C13 (12)C39 | 8,6 kW | 10 pies |
| EVMA1530A | Administrado | 0U (vertical) | L15-30 | 3P | 208 V | 30 A | 24 salidas (12)C13 (12)C39 | 8,6 kW | 10 pies |
| EVMIG332X | Medidor | 0U (vertical) | 532P6W | 3P | 240/415 V | 32 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 17,3 kW | 10 pies |
| EVMAG332X | Administrado | 0U (vertical) | 532P6W | 3P | 240/415 V | 32 A | 42 salidas (24)C13 (18)C39 | 17,3 kW | 10 pies |
| EVMAG332C | Administrado | 0U (vertical) | 532P6W | 3P | 240/415 V | 32 A | 48 salidas (24)C13 (24)C39 | 17,3 kW | 10 pies |
| Número de catálogo | Tecnología | Factor de forma | Conector de entrada | Voltaje | Corriente | Conexión de entrada (en el chasis) | Salidas | Potencia nominal | Dimensiones (Al. x An. x P.) |
| EVMAGU23X | Administrado | 0U (vertical) | 15 opciones, consulte a continuación | El cable de entrada determina el cableado monofásico o trifásico y el voltaje | 16-55 A | Entrada delantera de 8 pines | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Hasta 23 kW varía según el cable de entrada |
72 x 2,1 x 2,6 pulg. (183 x 5,3 x 6,5 cm) |
| EVBAGU23X-E | Básico | 0U (vertical) | 15 opciones, consulte a continuación | El cable de entrada determina el cableado monofásico o trifásico y el voltaje | 16-55 A | Entrada final de 8 pines | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Hasta 23 kW varía según el cable de entrada |
64 x 2,1 x 2,6 pulg. (162,5 x 5,3 x 6,5 cm) |
| EVMIGU23A-E | Medidor | 0U (vertical) | 15 opciones, consulte a continuación | El cable de entrada determina el cableado monofásico o trifásico y el voltaje | 16-55 A | Entrada final de 8 pines | 24: (x12) C13; (x12) C39 | Hasta 23 kW varía según el cable de entrada |
55,9 x 2,1 x 2,6 pulg. (142 x 5,3 x 6,5 cm) |
| EVMIGU23X | Medidor | 0U (vertical) | 15 opciones, consulte a continuación | El cable de entrada determina el cableado monofásico o trifásico y el voltaje | 16-55 A | Entrada delantera de 8 pines | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Hasta 23 kW varía según el cable de entrada |
72 x 2,1 x 2,6 pulg. (183 x 5,3 x 6,5 cm) |
| EVMIGU23X-E | Medidor | 0U (vertical) | 15 opciones, consulte a continuación | El cable de entrada determina el cableado monofásico o trifásico y el voltaje | 16-55 A | Entrada final de 8 pines | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Hasta 23 kW varía según el cable de entrada |
Por determinarse |
| EVMAGU23A-E | Administrado | 0U (vertical) | 15 opciones, consulte a continuación | El cable de entrada determina el cableado monofásico o trifásico y el voltaje | 16-55 A | Entrada final de 8 pines | 24: (x12) C13; (x12) C39 | Hasta 23 kW varía según el cable de entrada |
55,9 x 2,1 x 2,6 pulg. (142 x 5,3 x 6,5 cm) |
| EVMAGU23X-E | Administrado | 0U (vertical) | 15 opciones, consulte a continuación | El cable de entrada determina el cableado monofásico o trifásico y el voltaje | 16-55 A | Entrada final de 8 pines | 42: (x24) C13; (x18) C39 | Hasta 23 kW varía según el cable de entrada |
Por determinarse |
| Número de parte | Enchufe | Longitud | Región | Disyuntor del panel | Corriente disminuida | Voltaje | Fase de potencia | Potencia máxima por PDU |
| CBL350-10 | L6-30 | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 30 A | 24 A | 208 V | Monofásico | 5,0 kVA |
| CBL354-10 | 332P6W | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 30 A | 24 A | 240 V | Monofásico | 5,8 kVA |
| EMEA/APAC | 32 A | 32 A | 230 V | Monofásico | 7,4 kVA | |||
| CBL367-10 | L21-20 | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 20 A | 16 A | 208 V WYE | Tres | 5,8 kVA |
| CBL365-10 | L15-30P | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 30 A | 24 A | 208 V Delta | Tres | 8,6 kVA |
| CBL351-10 | L21-30 | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 30 A | 24 A | 208/120 V WYE | Tres | 8,6 kVA |
| CBL362-10 | 360P6W | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 60 A | 48 A | 240 V | Monofásico | 11,5 kVA |
| CBL355-10 | 516P6W | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 20 A | 16 A | 240/415 V WYE | Tres | 11,5 kVA |
| EMEA/APAC | 16 A | 16 A | 230/400 V WYE | Tres | 11,0 kVA | |||
| CBL364-06 | CS8365 | 6 pies (1,8 m) | AMÉR. | 50 A | 40 A | 208 V Delta | Tres | 14,4 kVA |
| CBL364-10 | CS8365 | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 50 A | 40 A | 208 V Delta | Tres | 14,4 kVA |
| CBL356-06 | 460P9W | 6 pies (1,8 m) | AMÉR. | 60 A | 48 A | 208 V Delta | Tres | 17,3 kVA |
| CBL356-10 | 460P9W | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 60 A | 48 A | 208 V Delta | Tres | 17,3 kVA |
| CBL366-10 | 560P9W | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 60 A | 48 A | 208/120 V WYE | Tres | 17,3 kVA |
| CBL357-10 | Cableado 3P + PE, calibre 6 AWG | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 60 A | 48 A | 208 V Delta | Tres | 17,3 kVA |
| CBL368-10 | L22-30 | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 30 A | 24 A | 240/415 V WYE | Tres | 17,3 kVA |
| CBL358-10 | 532P6W | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 30 A | 24 A | 240/415 V WYE | Tres | 17,3 kVA |
| EMEA/APAC | 32 A | 32 A | 230/400 V WYE | Tres | 22,1 kVA | |||
| CBL360-10 | 560P6W | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 40 A o 60 A | 32 A | 240/415 V WYE | Tres | 23,0 kVA |
| CBL369-10 | Cableado 3P + N + PE, calibre 8 AWG | 10 pies (3 m) | AMÉR. | 40 A | 32 A | 240/415 V WYE | Tres | 23,0 kVA |
Pruebe nuestro cable de transferencia serial USB-C a RJ45 para la configuración y el control del módulo de red Gigabit (GNM) a través de un servidor de consola.
Sonda de monitoreo ambiental Eaton Gen 2
PDU en bastidor administrado de Eaton
PDU en bastidor con medidor de entrada de Eaton
PDU en bastidor básico de Eaton
PDU de rack de alta densidad de Eaton
UPS Eaton 9PXM
UPS Eaton 93PM
Familia de UPS Power Xpert 9395