Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

171353
Modellcode: SL4-BL230-Y

Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul, gelb, LED, 230 V

Listenpreis EUR103

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Blinklichtmodul
Katalognummer
171353
Produkt Länge/Tiefe
43 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-10
CE
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5-1
EAN
4015081678174
Modellcode
SL4-BL230-Y

Features & Functions

Farbe
Gelb
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Blinker light
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
34 mA (bei 230/240 V AC)
Schutzart
NEMA 4X
IP66
Blinkfrequenz
2 Hz
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Funktion Rundumlicht
Material
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
Blinklichtmodul
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
240 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.