Az Eaton Moeller Series easyE4 vezérlő reléje ideális megoldást kínál a egyszerűbb és közepesen összetett alkalmazások hatékony és rugalmas vezérlésére és szabályozására. Egyszerű és testre szabható vizualizációs lehetőségek széles skáláját kínálja: akár mobileszközökön – az integrált webszerkesztőt is tartalmazó webszervernek köszönhetően – vagy akár az easyE4 Remote Touch Displays segítségével. A készülék közvetlenül is csatlakoztatható az Amazon Web Services (AWS) szolgáltatáshoz. Az easyE4 készülékcsalád széles körű kommunikációs lehetőségeket kínál az integrált Ethernet-interfészen keresztül, amely rendelkezik egy mini PLC funkcióival is, a gép- és rendszerirányításhoz. Az integrált Modbus TCP kliens és szerver funkciókkal különböző szinten lévő komponensek integrálhatók. A Modbus RTU és SmartWire-DT kommunikációs modulok az easyE4-et intelligens relévé teszik, amely lehetővé teszi a gépek és rendszerek felügyeletét. Ezenkívül az easyE4 még számos más olyan funkcióval is rendelkezik, amelyek az IoT-rendszerarchitektúrákba is integrálható, nagy teljesítményű mikrovezérlővé teszik.
Az easyE4 alapkészülékek és a bemeneti/kimeneti bővítőmodulok DC, AC és UC (univerzális) feszültséggel kaphatók, ezért kiválóan alkalmazhatók a gépgyártásban vagy épületgépészeti rendszerekhez. A 11 bővítőmodul segítségével az alapkészülékek 188 bemenet/kimenetre bővíthetők. A bővítők tetszés szerint kombinálhatók. Az intelligens plug-in technológiának köszönhetően a bővítőmodulok gyorsan csatlakoztathatók vagy cserélhetők.
AWS Cloud felhőalapú alkalmazás
Az easyE4 vezérlőrelé közvetlen kapcsolatot biztosít az Amazon Web Services-zel (AWS), a világ egyik legszélesebb körben használt felhőplatformjával. Ez azt jelenti, hogy az easyE4 készülékeken tárolt információk biztonságosan, a legújabb kiberbiztonsági szabványoknak megfelelően továbbíthatók a felhőbe. A felhőben összegyűjtött adatok alkalmasak a folyamatok nyomon követésére, olyan funkciók integrálására, mint a mesterséges intelligencia, vagy automatizált parancsok generálására.
A felhasználóbarát easySoft szoftverrel az easyE4 eszközök könnyen és gyorsan programozhatók. A kapcsolási rajzokat számítógépen lehet létrehozni és módosítani.
Ehhez négy különböző programozási nyelv áll rendelkezésre: easy device programming (EDP), létradiagram (LD), funkcióblokkdiagram (FBD) és strukturált szöveg (ST). Tudjon meg többet easySoft oktatóanyagokból: Kattintson ide
Az easyE4 és funkciói alaposabb megismeréséhez kiváló lehetőséget nyújtanak a különböző kezdőkészlet-kombinációk.
Ezek lehetőséget nyújtanak arra, hogy az easyE4-et különböző tartozékokkal együtt kapja meg és ismerje meg – az Ön igényeinek megfelelően.
Az alábbi linkre kattintva megtekintheti:
Az easyE4 programozható reléket a következő termékekkel lehet kombinálni:
easySoft szoftver
XV100 HMI PLC
RMQ Titan moduláris működtető- és jelzőkészülékek
DIL mágneskapcsolók
PKE elektronikus motorvédő
GALILEO szoftver
SmartWire-DT az intelligens kapcsolat
A vezérlőfeladatok rugalmas és hatékony végrehajtása
Az összehasonlító eszköz legfeljebb négy elemet tud kezelni.
Az Ön keresése "" Nincs a keresésnek megfelelő termék vagy dokumentum.
Vágólapra másolva
Az összehasonlító eszköz használatához szükség van legalább két tételre
Sorry, we can't get that information right now.
| EASY-BOX-E4-UC-SWD1 | 199507 | easyE4 (UC) kijelzővel, 'easy' SWD modul, easySoft licenc |
| EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 | 199508 | easyE4 (UC) kijelző nélkül, "easy" SWD modul, easySoft licenc |
| EASY-BOX-E4-DC-SWD1 | 199509 | easyE4 (DC) kijelzővel, 'easy' SWD modul, easySoft licenc |
| EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 | 199510 | easyE4 (DC) kijelző nélkül, 'easy' SWD modul, easySoft licenc |
| EASY-BOX-E4-AC-SWD1 | 199511 | easyE4 (AC) kijelzővel, 'easy' SWD modul, easySoft licenc |
| EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 | 199512 | easyE4 (AC) kijelző nélkül, 'easy' SWD modul, easySoft licenc |