Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

067356
Codice del modello: P3-100/IVS/N/HI11

Eaton Moeller® series P3 Interruttore ON/OFF, P3, 100 A, Da incasso in sistemi di distribuzione modulare, 3 poli + N, 1 NA, 1 NC, con leva nera e targhetta frontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P3 Interruttore ON/OFF
Sigla catalogo
067356
EAN
4015080673569
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
105 mm
Peso prodotto
0.398 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 94
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P3-100/IVS/N/HI11

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Maniglia corta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
7.5 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
760 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
740 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
880 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
520 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
96 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
68 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
71 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
23.8 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
50 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
50 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
30 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
100 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
Numero di poli
4

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP30
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
Fissaggio su quadro di installazione e distribuzione
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore ON/OFF
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)
Installazione del quadro di distribuzione

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
10 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
20 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
15 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
25 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
75 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
4 kA (lato carico)
80 kA (lato alimentazione)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
150 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
100 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
950 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
100 A, Se utilizzato con conduttore neutro IU = max. 90 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M5, Vite terminale
Capacità morsetti
2 x (1,5 - 6) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (2,5 - 10) mm², cavo rigido o a trefoli
14 - 2 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino
1 x (1,5 - 25) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², cavo rigido o a trefoli
Coppia di serraggio
3 Nm, Morsetti a vite
26,5 lb-in, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto