Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto da incasso completo con finestra, bianco, 24 SU per fila, 6 file, tipo C
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
|
| Sigla catalogo |
103120
|
| EAN |
4015081029594
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
1080 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
16.54 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3 IEC/EN 61439-1 |
| Codice modello |
BF-UT-6/144-C
|
| Tipo |
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Tensione nominale in AC |
415 V AC
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
24
|
| Metodo di montaggio |
A incasso
barra DIN A parete cava Montaggio a parete cava e da incasso Da incasso |
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IK07 (resistenza agli impatti)
IP30 |
| Numero di unità passo modulo per riga |
24
|
| Numero di file |
6
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm² |
| Profondità interna |
140 mm
|
| Altezza incorporata |
1080 mm
|
| Larghezza interna |
600 mm
|
| Profondità interna |
127 mm
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Materiale della calotta protettiva |
Metallo
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
62 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
124 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK07
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 415 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Morsettiera di terra Morsetto conduttore neutro Segnale di passaggio porta |
| Dotato di: |
contenitore da murare con telaio porta
Porta con chiusura a chiavistello Morsetto del conduttore di protezione e neutro telaio di montaggio guida DIN Piastre frontali |
| Funzioni |
Dispositivo base
Sigillabile |
| Grado di protezione |
Classe di protezione I (messo a terra)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
|
| Utilizzato con |
Quadro di distribuzione di installazione
Apparecchio base quadro di distribuzione piatto BF |